何をお探しですか?
高速デジタルシステム設計
ギガビットデジタル設計の市場投入までの期間を短縮
高速デジタル規格は、5G、モノのインターネット(IoT)、人工知能(AI)、仮想現実(VR)、自動運転車などの新興技術に追いつくために急速に進化しています。
世代ごとの変化は、デジタル設計に新たなテスト課題をもたらします。お客様は、設計とシミュレーション、解析、デバッグ、コンプライアンス・テストといった製品開発のあらゆる段階で、高速デジタル設計をテストする必要があります。当社は、お客様がテスト課題を予測し、パフォーマンスを最適化し、高速コンピューティング・インターフェース、データセンター接続、および民生用電子機器の市場投入までの時間を短縮できるよう支援いたします。
高速コンピューティング・インターフェース
ネットワーク速度の高速化には、より高速なメモリとシリアルバス通信が求められます。これらの速度向上をサポートするため、Peripheral Component Interconnect Express (PCIe®) 拡張バスの速度はPCIe 4.0からPCIe 5.0へと進化しています。同様に、ダブルデータレート (DDR) メモリもDDR 4.0からDDR 5.0へと進化しています。シリアルデータ通信の高速化には、あらゆるレベルでの高精度な高速テストが不可欠です。これらの高速化された速度でのテストには、最新規格への完全なコンプライアンス・テストが求められます。
PCI-SIG®、PCIe®およびPCI Express®は、PCI-SIGの米国登録商標またはサービスマークです。
データセンター接続
データセンターの速度は、ネットワークにおける爆発的なコンピューティングとパフォーマンスの需要をサポートするために、100ギガビット/秒(Gbps)から400 Gbpsへと急速に移行しています。4レベル・パルス振幅変調(PAM4)などの多値信号変調テクノロジーが400GEを可能にします。データセンター内(intra-DCI)およびデータセンター間(inter-DCI)の両方で、スケーラブルで信頼性の高い高性能な相互接続性が必要です。当社は、お客様の高速デジタル相互接続において、次の速度クラスへシームレスに到達できるよう支援します。
民生用エレクトロニクス
5GとIoTは、スマートフォン、タブレット、パーソナルコンピュータ(PC)、ホームエンターテイメントシステムなど、数十億もの新しいデバイスがこれまで以上に高速にネットワークに接続することを可能にします。お客様は、次世代の高速デジタル規格を使用して、家電製品のインターフェースを設計する必要があります。新しい世代が登場するたびに、新たなテスト課題が生まれます。モバイルデバイスのインターフェースにMobile Industry Processor Interface (MIPI)を使用している場合でも、デジタルオーディオまたはビデオにHigh Definition Multimedia Interface (HDMI)を使用している場合でも、幅広い家電製品にUniversal Serial Bus (USB)を使用している場合でも、当社はお客様のデバイスの品質と性能を保証するお手伝いをいたします。
さらに詳しく
サポートが必要ですか、ご質問がありますか?