¿Qué busca?
Diseño de sistemas digitales de alta velocidad
Acelere la comercialización de sus diseños digitales gigabit
Los estándares digitales de alta velocidad evolucionan rápidamente para seguir el ritmo de tecnologías emergentes como 5G, Internet de las Cosas (IoT), inteligencia artificial (IA), realidad virtual (RV) y vehículos autónomos.
Cada cambio generacional introduce nuevos retos en las pruebas de sus diseños digitales. Es necesario probar los diseños digitales de alta velocidad en todas las fases de desarrollo del producto, desde el diseño y la simulación hasta el análisis, la depuración y las pruebas de conformidad. Podemos ayudarle a anticiparse a los retos de las pruebas, optimizar el rendimiento y acelerar la comercialización de sus interfaces informáticas de alta velocidad, conexiones de centros de datos y electrónica de consumo.
Interfaces informáticas de alta velocidad
Una mayor velocidad de conexión en red requiere una memoria y unas comunicaciones por bus serie más rápidas. Las velocidades del bus de expansión Peripheral Component Interconnect Express (PCIe®) evolucionan de PCIe 4.0 a PCIe 5.0 para soportar estas mayores velocidades. Lo mismo ocurre con la memoria, ya que la memoria de doble velocidad de datos (DDR) evoluciona de DDR 4.0 a DDR 5.0. El aumento de las velocidades de las comunicaciones de datos en serie exige pruebas de alta velocidad de precisión en todos los niveles. Las pruebas a estas velocidades más rápidas exigen pruebas de conformidad total con las normas más recientes.
PCI-SIG®,PCIe® yPCIExpress® sonmarcas registradas y/o marcas de servicio en EE. UU. de PCI-SIG.
Conectividad de centros de datos
Las velocidades de los centros de datos están pasando rápidamente de los 100 gigabits por segundo (Gbps) a los 400 Gbps para satisfacer la creciente demanda de computación y rendimiento de la red. Las tecnologías de modulación de señales multinivel, como la modulación de amplitud de impulsos de 4 niveles (PAM4), permitirán 400 Gbps. Necesita una interconectividad escalable, fiable y de alto rendimiento tanto dentro del centro de datos (intra-DCI) como entre centros de datos (inter-DCI). Podemos ayudarle a alcanzar sin problemas la siguiente clase de velocidad en sus interconexiones digitales de alta velocidad.
Electrónica de consumo
El 5G y el IoT permitirán que miles de millones de nuevos dispositivos, como smartphones, tabletas, ordenadores personales (PC) y sistemas de entretenimiento doméstico, se conecten a la red más rápido que nunca. Es necesario diseñar interfaces para los dispositivos electrónicos de consumo que utilicen estándares digitales de alta velocidad de próxima generación. Cada nueva generación introduce nuevos retos en materia de pruebas. Tanto si utiliza Mobile Industry Processor Interface (MIPI) para las interfaces de sus dispositivos móviles, High Definition Multimedia Interface (HDMI) para audio o vídeo digital, o Universal Serial Bus (USB) para una amplia gama de productos electrónicos de consumo, podemos ayudarle a garantizar la calidad y el rendimiento de sus dispositivos.
Lecturas complementarias
¿Necesita ayuda o tiene alguna pregunta?