Digitale Hochgeschwindigkeitsstandards entwickeln sich schnell weiter, um mit neuen Technologien wie 5G, Internet der Dinge (IoT), künstliche Intelligenz (KI), virtuelle Realität (VR) und autonome Fahrzeuge Schritt zu halten.

Jeder Generationswechsel bringt neue Testherausforderungen für Ihre digitalen Designs mit sich. Sie müssen Ihre digitalen Hochgeschwindigkeitsdesigns in allen Phasen der Produktentwicklung testen - von Design und Simulation über Analyse und Debugging bis hin zu Konformitätstests. Wir helfen Ihnen dabei, Testherausforderungen vorauszusehen, die Leistung zu optimieren und die Markteinführung Ihrer Hochgeschwindigkeits-Computerschnittstellen, Rechenzentrumsverbindungen und Unterhaltungselektronik zu beschleunigen.

Hochgeschwindigkeits-Computerschnittstellen

Höhere Netzwerkgeschwindigkeiten erfordern einen schnelleren Speicher und eine schnellere serielle Buskommunikation. Die Geschwindigkeit des Peripheral Component Interconnect Express (PCIe®) Erweiterungsbusses entwickelt sich von PCIe 4.0 zu PCIe 5.0, um diese höheren Geschwindigkeiten zu unterstützen. Das Gleiche gilt für den Speicher, der sich von DDR 4.0 auf DDR 5.0 weiterentwickelt. Die zunehmenden Geschwindigkeiten der seriellen Datenkommunikation erfordern präzise Hochgeschwindigkeitstests auf allen Ebenen. Die Prüfung dieser höheren Geschwindigkeiten erfordert eine vollständige Konformitätsprüfung mit den neuesten Normen.

PCI-SIG ® , ​​PCIe ® und PCI Express ® sind in den USA eingetragene Marken und/oder Dienstleistungsmarken von PCI-SIG.

Konnektivität von Rechenzentren

Konnektivität von Rechenzentren

Die Geschwindigkeiten in Rechenzentren bewegen sich schnell von 100 Gigabit pro Sekunde (Gbit/s) auf 400 Gbit/s, um die explodierenden Rechen- und Leistungsanforderungen im Netz zu unterstützen. Mehrstufige Signalmodulationstechnologien wie die 4-stufige Pulsamplitudenmodulation (PAM4) werden 400GE ermöglichen. Sie benötigen skalierbare, zuverlässige und leistungsstarke Verbindungsmöglichkeiten sowohl innerhalb des Rechenzentrums (Intra-DCI) als auch zwischen den Rechenzentren (Inter-DCI). Wir können Ihnen helfen, nahtlos die nächste Geschwindigkeitsklasse bei Ihren digitalen Hochgeschwindigkeitsverbindungen zu erreichen.

Unterhaltungselektronik

5G und IoT werden es Milliarden neuer Geräte wie Smartphones, Tablets, PCs und Home-Entertainment-Systeme ermöglichen, sich schneller als je zuvor mit dem Netz zu verbinden. Sie müssen Schnittstellen zu Ihrer Unterhaltungselektronik mit digitalen Hochgeschwindigkeitsstandards der nächsten Generation entwickeln. Jede neue Generation bringt neue Testherausforderungen mit sich. Ganz gleich, ob Sie MIPI (Mobile Industry Processor Interface) für die Schnittstellen Ihrer mobilen Geräte, HDMI (High Definition Multimedia Interface) für digitale Audio- oder Videodaten oder USB (Universal Serial Bus) für eine Vielzahl von Unterhaltungselektronikgeräten verwenden, wir können Ihnen helfen, die Qualität und Leistung Ihrer Geräte sicherzustellen.

  Entwurf digitaler Hochgeschwindigkeits-Systeme

Weitere Lektüre

Sie brauchen Hilfe oder haben Fragen?