高速數位系統設計
加速您的 Gigabit 數位設計上市時間。
高速數位標準正快速演進,以跟上 5G、物聯網 (IoT)、人工智慧 (AI)、虛擬實境 (VR) 和自動駕駛車等新興技術的發展。
每一次世代變革都會為您的數位設計帶來新的測試挑戰。您需要在所有產品開發階段,從設計與模擬、分析、除錯到相容性測試,對高速數位設計進行測試。我們能協助您預測測試挑戰、最佳化效能,並加速高速運算介面、資料中心連線和消費性電子產品的上市時間。
高速運算介面
更快的網路速度需要更快的記憶體和更快的序列匯流排通訊。為支援這些提升的速度,週邊元件互連高速 (PCIe®) 擴充匯流排的速度正從 PCIe 4.0 演進至 PCIe 5.0。記憶體亦是如此,雙倍資料速率 (DDR) 記憶體正從 DDR 4.0 演進至 DDR 5.0。序列資料通訊速度的提升,需要在各個層級進行精密的超高速測試。在這些更快的速度下進行測試,需要對最新的標準進行完整的相符性測試。
PCI-SIG®、PCIe® 和 PCI Express® 是 PCI-SIG 的美國註冊商標及/或服務標章。
資料中心連線能力
資料中心速度正從每秒 100 gigabit (Gbps) 快速邁向 400 Gbps,以支援網路中不斷增長的運算和效能需求。多階訊號調變技術,例如 4 階脈衝振幅調變 (PAM4),將實現 400GE。您需要可擴充、可靠且高效能的互連能力,無論是在資料中心內部 (intra-DCI) 或資料中心之間 (inter-DCI)。我們能協助您在高頻數位互連中,無縫達到下一個速度級別。
消費性電子產品
5G 和 IoT 將使數十億個新裝置,例如智慧型手機、平板電腦、個人電腦 (PC) 和家庭娛樂系統,以前所未有的速度連接到網路。您需要使用新一代高速數位標準,為您的消費性電子產品設計介面。每一代新技術都會帶來新的測試挑戰。無論您是使用行動產業處理器介面 (MIPI) 來設計行動裝置介面、使用高畫質多媒體介面 (HDMI) 來處理數位音訊或視訊,還是使用通用序列匯流排 (USB) 來設計各種消費性電子產品,我們都能協助您確保裝置的品質和性能。
延伸閱讀
需要協助或有疑問嗎?