お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
S94DPPCB DisplayPort DP ケーブル・コンプライアンス・テスト・ソフトウェア
S94DPPCB DisplayPort DP cable compliance test software provides a fast and automated way to test, characterize and debug your DP UHBR design to meet compliance
ハイライト
- USBタイプC仕様の最新のDisplayPortおよびDP Alt Modeをカバーし、UHBR、HBR、RBRの速度レートのパッシブケーブルをサポートします。
- E5080B ENA、E5081A ENA-X、N522xB PNA、P502xA/P502xB/P93xxB Streamline VNAシリーズ、およびPXI-VNAシリーズの4ポートVNAをサポート。
- L8990M-0LZ 4-20ポート・スイッチ・マトリクス・システムによる完全自動化。
- セットアップウィザードによる迅速なセットアップ、校正、テスト選択。
- 正確な測定結果を得るために、テストフィクスチャのディエンベディングと2X THRU自動フィクスチャ除去(AFR)を提供。
- 特定のテストアプリケーションや検証目的のためのテストプランのカスタマイズ。
- HTMLおよびCSV形式による包括的なテストレポート。
- リアルタイムのデバッグとトラブルシューティング。
- S94USBCBの追加ソフトウェアライセンスにより、USBタイプCのパッシブケーブルおよびアクティブケーブルのテストに対応するTAPプラットフォーム。
Free Trials
Get a 30-day trial license for S94DPPCB DisplayPort DP Cable Compliance Test Software.
- Request a free trial of the software
- Enables the application on your PC or VNA
- Evaluate the full-featured version with no functionality restrictions
Interested in a S94DPPCB?
Extend the Capabilities of Your S94DPPCB
Featured Resources
Related Use Cases
Want help or have questions?