主な特長

  • 高精度なプレシジョン4ポートRF ECalモジュール
  • 周波数範囲はDC/300 KHz~26.5 GHz
  • F迅速、簡単、正確な4ポート完全校正
  • 3.5 mmコネクターに対応。 コネクタは、メス型、オス型ともに選択可能です。
  • USB経由でキーサイトのベクトル・ネットワーク・アナライザから直接制御可能

キーサイトのN4433D RF 電子校( (ECal)モジュールは、ベクトル・ネットワーク・アナライザの校正を迅速、簡単、正確に行うことができます。 N4433Dは、3.5 mmコネクタの選択をサポートし、最大26.5 GHzまで混在可能な高精度4ポートECalモジュールです。 メス-メス、オス-オス、メス-オスのいずれかのコネクタを選択してください。

N4433D オプション0DCは、校正周波数範囲をDCまで拡張し、広帯域デバイスモデリングや、キーサイトのネットワークアナライザで拡張タイムドメイン解析を使用したタイムドメインおよびシグナルインテグリティー解析に有効です。

このECalモジュールは、ベクトル・ネットワーク・アナライザーの校正に最適なソリューションです。 完全な4ポート校正を行う場合、従来のメカニカル仕様の校正キットに比べて半分以下の時間と接続数で済みます。 オペレーターはECalモジュールをUSBでベクトル・ネットワーク・アナライザに接続するだけで、あとはファームウェアが制御するため、オペレータのミスを減らすことができます。 コネクタの摩耗や損傷も減少し、テスト・ポート・コネクタと校正基準の両方の修理コストを削減できます。

N4433D RF電子校正(Ecal)モジュール、DC/300 KHz~26.5 GHz、4ポート

N4433Dに関心を持っていただけましたか。

N4433D RF電子校正(Ecal)モジュール、DC/300 KHz~26.5 GHz、4ポートの注目のリソース

すべてのリソースを表示

ご要望、ご質問はございませんか。