產品特性

  • 具有高準確度的精密型 4 埠射頻 ECal 模組
  • 頻率範圍為直流/300 KHz 至 26.5 GHz
  • 快速、輕鬆又準確地執行完整 4 埠校驗
  • 支援 3.5 mm 連接器。可任選母頭與公頭的連接器類型。
  • 由是德科技向量網路分析儀透過 USB 直接控制

Keysight N4433D 射頻電子校驗(ECal)模組讓您能快速、輕鬆又準確地校驗向量網路分析儀。N4433D 是一個精密的 4 埠 ECal 模組,支援 3.5 mm 連接器,並且能夠混頻高達至 26.5 GHz。備有母頭對母頭、公頭對公頭,或是母頭對公頭等連接器供您選擇。

N4433D 選項 0DC 可將校驗頻率範圍向下延伸至直流,讓使用者能透過是德科技網路分析儀的增強時域分析功能,進行寬頻裝置建模,或時域和信號完整性分析。

此 ECal 模組是校驗向量網路分析儀的理想解決方案。與傳統的機械校驗套件相比,執行完整 4 埠校驗所需的時間和連接數減少了一半。操作人員只需透過 USB 將 ECal 模組連接到向量網路分析儀,接著韌體會自動進行所有的控制,可顯著減少人為操作疏失。這樣做還可減少連接器的磨損,進而降低測試埠連接器和校驗套件的維修成本。

N4433D RF Electronic Calibration Module (ECal)

您對 N4433D 感興趣嗎?

N4433D 射頻電子校驗模組(ECal)的精選資源

查看所有資源

是德科技客服中心提供您需要的協助