探索 Keysight 完整的配件產品組合,這些配件旨在搭配並擴展您的儀器。使用下方篩選條件,快速尋找相容的配件,例如模組、纜線、轉接器及其他系統元件,以針對您的特定量測需求配置、擴展並最佳化您的測試系統。

替代文字

顯示 12 個 (共 115 個)

影像:Infiniium UXR 即時示波器最佳化模組,1 mm
Infiniium UXR 即時示波器最佳化模組,1mm
型號
N2125A
連接器類型
1.0 mm
頻率範圍
-
最大頻率
110 GHz
類型
校準模組
Infiniium UXR 即時示波器校準模組,1.85mm 圖片
Infiniium UXR 即時示波器校準模組,1.85 mm
型號
N2126A
連接器類型
1.85 mm
頻率範圍
-
最大頻率
70 GHz
類型
校準模組
Infiniium UXR 即時示波器校準模組,3.5mm 圖片
Infiniium UXR 即時示波器校準模組,3.5 mm
型號
N2127A
連接器類型
3.5 mm
頻率範圍
-
最大頻率
33 GHz
類型
校準模組
校驗套件,4 合 1 OSLT,直流至 26.5 GHz,3.5 mm(公頭) 的圖片
校驗套件,4 合 1 OSLT,直流至 26.5 GHz,3.5 mm(公頭)
型號
85521A
連接器類型
3.5 mm
頻率範圍
DC 至 26.5 GHz
最大頻率
26.5 GHz
類型
機械同軸
電子校驗模組(ECal),26.5 GHz,3.5 mm,2 埠 的圖片
電子校驗模組(ECal),26.5 GHz,3.5 mm,2 埠
型號
N4691D
連接器類型
3.5 mm
頻率範圍
DC 至 26.5 GHz
最大頻率
26.5 GHz
類型
ECal
機械校驗套件,33 至 50 GHz,波導,WR-22 的圖片
機械校驗套件,33 至 50 GHz,波導,WR-22
型號
Q11644A
連接器類型
WR-22
頻率範圍
33 GHz 至 50 GHz
最大頻率
50 GHz
類型
機械波導
射頻電子校驗模組(ECal),直流/300 KHz 至 26.5 GHz,4 埠 的圖片
射頻電子校驗模組(ECal),直流/300 KHz 至 26.5 GHz,4 埠
型號
N4433D
連接器類型
3.5 mm
頻率範圍
DC 至 26.5 GHz
最大頻率
26.5 GHz
類型
ECal
電子校驗模組(ECal),40 GHz,2.92 mm,2 埠 的圖片
電子校驗模組(ECal),40 GHz,2.92 mm,2 埠
型號
N4692D
連接器類型
2.92 mm
頻率範圍
10 MHz 至 40 GHz
最大頻率
40 GHz
類型
ECal
3 合 1 OSL 機械校驗套件,DC 至 50 GHz,2.4 mm (f) 影像
三合一 OSL 機械校準套件,DC 至 50 GHz,2.4 mm (母頭)
型號
85563A
連接器類型
2.4 mm
頻率範圍
DC 至 50 GHz
最大頻率
50 GHz
類型
機械同軸
機械校準套件影像,8.2 至 12.4 GHz,波導,WR-90
機械校準套件,8.2 至 12.4 GHz,波導,WR-90
型號
X11644A
連接器類型
WR-90
頻率範圍
8.2 GHz 至 12.4 GHz
最大頻率
12.4 GHz
類型
機械波導
機械校準套件影像,75 至 110 GHz,波導,WR-10
機械校準套件,75 至 110 GHz,波導,WR-10
型號
W11644A
連接器類型
WR-10
頻率範圍
75 GHz 至 110 GHz
最大頻率
110 GHz
類型
機械波導
機械校準套件影像,50 至 75 GHz,波導,WR-15
機械校準套件,50 至 75 GHz,波導,WR-15
型號
V11644A
連接器類型
WR-15
頻率範圍
50 GHz 至 75 GHz
最大頻率
75 GHz
類型
機械校準套件
全部清除