Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Diseña, simula y valida arquitecturas complejas de interconexión en 3D con un potente entorno de diseño autónomo.
Automatizar la validación de transmisores y receptores en las interfaces de E/S, memoria y estructura de red de próxima generación.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Cuatro canales por cada 1U de espacio en rack, un ancho de banda de hasta 1 GHz y sincronización entre varios osciloscopios.
Soluciones diseñadas específicamente para hacer frente a los retos de diseño y ensayo propios de su sector.
Casos de uso asignados a cada etapa del ciclo de vida de tu producto, desde el diseño hasta las operaciones.
Casos de éxito
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Centro de Aprendizaje
Explora metodologías, estrategias de prueba y recursos técnicos para diseñar, validar y ampliar sistemas y redes de inteligencia artificial.
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
Explore la gama completa de accesorios de Keysight diseñados para complementar y ampliar sus instrumentos. Utilice los filtros que aparecen a continuación para encontrar rápidamente accesorios compatibles, como módulos, cables, adaptadores y otros componentes del sistema, con los que configurar, ampliar y optimizar su sistema de pruebas para sus necesidades de medición específicas.
No hay filtro disponible
85518A
Kit de calibración mecánica OSLT 4 en 1 85518A, de CC a 18 GHz, con conector macho (m) tipo N de 50 ohmios para dispositivos no insertables.
El módulo de calibración mecánica 4 en 1 85518A combina una conexión abierta, corta, de carga y directa en una unidad compacta. El producto es pequeño, fácil de manejar y ligero. La conexión directa permite a los usuarios calibrar fácilmente dispositivos no insertables, como cables o filtros con conectores macho-macho. Durante la parte «directa» de la calibración, se puede utilizar la conexión directa del 85518A.
Para obtener más información sobre los kits de calibración, visite Kits de calibración mecánica y electrónica.
85519A
85519A: Kit de calibración mecánica OSLT 4 en 1, de CC a 18 GHz, con conector hembra (f) tipo N de 50 ohmios para dispositivos no insertables.
El módulo de calibración mecánica 4 en 1 85519A combina una conexión abierta, corta, de carga y directa en una unidad compacta. El producto es pequeño, fácil de manejar y ligero. La conexión directa permite a los usuarios calibrar fácilmente dispositivos no insertables, como cables o filtros con conectores hembra-hembra. Durante la parte «directa» de la calibración, se puede utilizar la conexión directa del 85519A.
Para obtener más información sobre los kits de calibración, visiteKits de calibración mecánica y electrónica.
N2125A
Ajuste vertical del marco con precisión de fábrica de 1 mm para el UXR, realizado en las condiciones ambientales específicas del emplazamiento
La serie Infiniium UXR es la primera osciloscopio en tiempo real que ofrece un módulo de autooptimización opcional, capaz de realizar ajustes de trama para adaptar las constantes de corrección internas a las condiciones ambientales del lugar de instalación. Los módulos de optimización están disponibles para todos los tipos de conectores pasamuros de la serie UXR y para todos los anchos de banda compatibles.
Una calibración completa certificada de fábrica consiste en ajustes de calibración de la estructura, así como en las pruebas y la verificación del rendimiento posteriores, con el fin de garantizar que el osciloscopio funciona según las especificaciones documentadas. El módulo de optimización solo lleva a cabo los pasos de calibración de ajuste de la estructura con calidad de fábrica. Se necesitan instrumentos y componentes adicionales para realizar los ajustes horizontales necesarios y los procedimientos de verificación del rendimiento vertical, con el fin de lograr una calibración completa y autocomprobada. Si se requiere un certificado de calibración acreditado, el UXR debe enviarse a un centro de servicio técnico cualificado de Keysight.
N2126A
Ajuste vertical del marco con calidad de fábrica para el UXR de 1,85 mm, realizado en las condiciones ambientales específicas del lugar
La serie Infiniium UXR es la primera osciloscopio en tiempo real que ofrece un módulo de autooptimización opcional, capaz de realizar ajustes de trama para adaptar las constantes de corrección internas a las condiciones ambientales del lugar de instalación. Los módulos de optimización están disponibles para todos los tipos de conectores pasamuros de la serie UXR y para todos los anchos de banda compatibles.
Una calibración completa certificada de fábrica consiste en ajustes de calibración de la estructura, así como en las pruebas y la verificación del rendimiento posteriores, con el fin de garantizar que el osciloscopio funciona según las especificaciones documentadas. El módulo de optimización solo lleva a cabo los pasos de calibración de ajuste de la estructura con calidad de fábrica. Se necesitan instrumentos y componentes adicionales para realizar los ajustes horizontales necesarios y los procedimientos de verificación del rendimiento vertical, con el fin de lograr una calibración completa y autocomprobada. Si se requiere un certificado de calibración acreditado, el UXR debe enviarse a un centro de servicio técnico cualificado de Keysight.
N2127A
Ajuste vertical del marco con calidad de fábrica para el UXR de 3,5 mm, realizado en las condiciones ambientales específicas del lugar
La serie Infiniium UXR es la primera osciloscopio en tiempo real que ofrece un módulo de autooptimización opcional, capaz de realizar ajustes de trama para adaptar las constantes de corrección internas a las condiciones ambientales del lugar de instalación. Los módulos de optimización están disponibles para todos los tipos de conectores pasamuros de la serie UXR y para todos los anchos de banda compatibles.
Una calibración completa certificada de fábrica consiste en ajustes de calibración de la estructura, así como en las pruebas y la verificación del rendimiento posteriores, con el fin de garantizar que el osciloscopio funciona según las especificaciones documentadas. El módulo de optimización solo lleva a cabo los pasos de calibración de ajuste de la estructura con calidad de fábrica. Se necesitan instrumentos y componentes adicionales para realizar los ajustes horizontales necesarios y los procedimientos de verificación del rendimiento vertical, con el fin de lograr una calibración completa y autocomprobada. Si se requiere un certificado de calibración acreditado, el UXR debe enviarse a un centro de servicio técnico cualificado de Keysight.
N9910X
Los accesorios portátiles de RF y microondas N9910X complementan las herramientas de prueba de instalación y mantenimiento de Keysight.
Los accesorios portátiles de RF y microondas N9910X complementan las herramientas de prueba de instalación y mantenimiento de Keysight.
Estos accesorios le proporcionan una solución completa cuando utiliza herramientas Keysight para sus necesidades de medición.
85521A
Calibre fácilmente dispositivos no insertables con este módulo que combina una conexión abierta, corta, de carga y pasante en una unidad compacta.
El módulo de calibración mecánica 4 en 1 85521A combina una conexión abierta, corta, de carga y directa en una unidad compacta. El producto es pequeño, fácil de manejar y ligero. La conexión directa permite a los usuarios calibrar fácilmente dispositivos no insertables, como cables o filtros con conectores hembra-hembra. Durante la parte «directa» de la calibración, se puede utilizar la conexión directa del 85521A.
Para obtener más información sobre los kits de calibración, visiteKits de calibración mecánica y electrónica.
85515A
Calibre fácilmente dispositivos no insertables con un tipo N (f) 50 Ω abierto, corto, carga y paso en una unidad compacta.
El módulo de calibración mecánica 4 en 1 85515A combina una conexión abierta, corta, de carga y directa en una unidad compacta. El producto es pequeño, fácil de manejar y ligero. La conexión directa permite a los usuarios calibrar fácilmente dispositivos no insertables, como cables o filtros con conectores hembra-hembra. Durante la parte «directa» de la calibración, se puede utilizar la conexión directa del 85515A.
N4691D
Consiga mediciones más precisas y exactas con este módulo de 2 puertos para conectores de 3,5 mm.
El módulo de calibración electrónica (ECal) de microondas Keysight N4691D hace que la calibración de los analizadores de redes vectoriales Keysight sea rápida, fácil y precisa. El N4691D es un módulo ECal de precisión de 2 puertos que admite conectores de 3,5 mm hasta 26,5 GHz. Seleccione conectores hembra-hembra, macho-macho o hembra-macho. Se incluye un estuche de plástico para guardar el N4691D y proteger el módulo ECal y sus accesorios.
La opción N4691D 0DC amplía el rango de frecuencia de calibración hasta CC, lo que resulta beneficioso para el modelado de dispositivos de banda ancha o el análisis del dominio del tiempo y la integridad de la señal mediante el análisis mejorado del dominio del tiempo en los analizadores de redes de Keysight.
Este módulo ECal es una solución ideal para calibrar analizadores de redes vectoriales. Realizar una calibración completa de dos puertos lleva menos de la mitad del tiempo y del número de conexiones que los kits de calibración mecánicos tradicionales. El operador solo tiene que conectar el módulo ECal al analizador de redes vectoriales a través de USB y el firmware se encarga del resto, lo que reduce la posibilidad de que se produzcan errores por parte del operador. También se reduce el desgaste de los conectores, lo que disminuye los costes de reparación tanto de los conectores de los puertos de prueba como de los estándares de calibración.
N4433D
El módulo de calibración electrónica (ECal) RF N4433D de Keysight permite calibrar los analizadores de redes vectoriales de forma rápida, sencilla y precisa. ECal es una calibración de precisión con una sola conexión.
El módulo de calibración electrónica (ECal) RF N4433D de Keysight permite calibrar los analizadores de redes vectoriales de Keysight de forma rápida, sencilla y precisa. El N4433D es un módulo ECal de precisión de 4 puertos que admite la selección de conectores de 3,5 mm y se puede mezclar hasta 26,5 GHz. Seleccione conectores hembra-hembra, macho-macho o hembra-macho.
La opción 0DC del N4433D amplía el rango de frecuencia de calibración hasta CC, lo que resulta beneficioso para el modelado de dispositivos de banda ancha o el análisis del dominio del tiempo y la integridad de la señal mediante el análisis mejorado del dominio del tiempo en los analizadores de redes de Keysight.
Este módulo ECal es una solución ideal para calibrar analizadores de redes vectoriales. Realizar una calibración completa de 4 puertos lleva menos de la mitad del tiempo y del número de conexiones que los kits de calibración mecánicos tradicionales. El operador solo tiene que conectar el módulo ECal al analizador de redes vectoriales a través de USB y el firmware se encarga del resto, lo que reduce la posibilidad de que se produzcan errores por parte del operador. También se reduce el desgaste de los conectores, lo que disminuye los costes de reparación tanto de los conectores de los puertos de prueba como de los estándares de calibración.
85514A
Calibre fácilmente dispositivos no insertables con un tipo N (m) 50 Ω abierto, corto, carga y paso en una unidad compacta.
El módulo de calibración mecánica 4 en 1 85514A combina una posición abierta, corta, de carga y directa en una unidad compacta. El producto es pequeño, fácil de manejar y ligero. La posición directa permite a los usuarios calibrar fácilmente dispositivos no insertables, como cables o filtros con conectores macho-macho. Durante la parte «directa» de la calibración, se puede utilizar la posición directa del 85514A.
85033E
El kit de calibración Keysight 85033E contiene patrones de precisión de 3,5 mm que se utilizan para calibrar los analizadores de redes Keysight. Este kit está especificado desde CC hasta 9 GHz.
El kit de calibración Keysight 85033E contiene patrones de precisión de 3,5 mm que se utilizan para calibrar los analizadores de redes Keysight. Los patrones incluyen terminaciones fijas, circuitos abiertos y cortocircuitos en ambos géneros. También se incluye una llave dinamométrica para una conexión adecuada. Este kit está especificado desde CC hasta 9 GHz.
Hay opciones disponibles para añadir adaptadores de 3,5 mm hembra a hembra, 3,5 mm macho a macho y 3,5 mm hembra a macho. Otras opciones añaden cuatro adaptadores de 3,5 mm a tipo N o cuatro adaptadores de 3,5 mm a 7 mm.