Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
測定器を補完し、機能を拡張するアクセサリの包括的なポートフォリオをご覧ください。下記のフィルタを使用することで、モジュール、ケーブル、アダプタ、その他のシステムコンポーネントなど、互換性のあるアクセサリをすばやく検索できます。お客様の測定ニーズに合わせて、テストシステムの構成、拡張、最適化を実現します。
フィルターなし
N2125A
80~110 GHz UXRオシロスコープの1チャネル以上を校正し、完全な工場品質のフレーム校正が可能です。
Infiniium UXRシリーズは、サイトの環境条件下で内部補正定数を調整するためのフレーム調整を実行できる、オプションの自己最適化モジュールを提供する初のリアルタイム・オシロスコープです。最適化モジュールは、すべてのUXRシリーズ・バルクヘッド・コネクタ・タイプおよびサポートされている帯域幅で利用可能です。
完全な工場認定校正は、フレーム校正調整、およびオシロスコープが文書化された仕様どおりに動作していることを確認するためのその後のテストと性能検証で構成されます。最適化モジュールは、工場品質のフレーム調整校正ステップのみを実行します。完全な自己検証校正を達成するには、必要な水平調整と垂直性能検証手順を実行するために、追加の機器とコンポーネントが必要です。認定された校正証明書が必要な場合は、UXRをキーサイトの認定サービスセンターに返却する必要があります。
N2126A
40~70 GHz UXRオシロスコープの1チャネル以上を校正し、完全な工場品質のフレーム校正が可能です。
高性能測定機器が仕様の性能で確実に動作するには定期校正が必要です。しかし、毎年の校正周期は不都合な時期に到来することがあり、プロジェクトスケジュールを侵害したり生産性に影響したりする可能性があります。Infiniium UXRシリーズでは、オプションの自己校正モジュール機能により、完全な工場品質のフレーム校正が可能です。Infiniium UXRシリーズ オシロスコープを校正のために発送することによって、生産性や時間をロスすることがなくなります。
N2126A UXR用1.85 mm校正モジュールを使用して、40~70 GHz UXRオシロスコープの1チャネル以上を校正します。DUTと同じ環境条件で、完全な工場品質のフレーム校正が可能です。InP(リン化インジウム)チップセットにより、高速な手順でチャネルを校正することができます。追加機器によってタイムスケール校正がオプションでサポートされています。校正モジュールには、校正証明書、3.5 mm(メス)-3.5 mm(メス)アダプター、40 GHz/50 ΩのSKストレート(オス)-SKストレート(オス)同軸ケーブルが付属しています。
N2127A
13~33 GHz UXRオシロスコープの1チャネル以上を校正し、完全な工場品質のフレーム校正が可能です。
高性能測定機器が仕様の性能で確実に動作するには定期校正が必要です。しかし、毎年の校正周期は不都合な時期に到来することがあり、プロジェクトスケジュールを侵害したり生産性に影響したりする可能性があります。Infiniium UXRシリーズでは、オプションの校正モジュールを使用した校正機能により、完全な工場品質のフレーム校正が可能です。Infiniium UXRシリーズ オシロスコープを校正のために発送することによって、生産性や時間をロスすることがなくなります。
N2127A UXR用3.5 mm校正モジュールを使用して、13~33 GHz UXRオシロスコープの1チャネル以上を校正します。DUTと同じ環境条件で、完全な工場品質のフレーム校正が可能です。InP(リン化インジウム)チップセットにより、高速な手順でチャネルを校正することができます。追加機器によってタイムスケール校正がオプションでサポートされています。校正モジュールには、校正証明書、3.5 mm(メス)‐3.5 mm(メス)アダプター、40 GHz/50 ΩのSKストレート(オス)‐SKストレート(オス)同軸ケーブルが付属しています。
85058G
キーサイトの85058G 1.85 mmデータ・ベース・メカニカル校正キットは、1.85 mmコネクタを備えた被試験デバイス向けに、キーサイトのベクトル・ネットワーク・アナライザを使用して測定セットアップを校正します。85058Gは新しいデータ・ベース・モデルを使用しており、オプションCDAは多項式モデルを使用した従来のメカニカル校正よりも優れた指向性性能を提供します。
オプションCDAは、校正キットのシリアル番号に固有の特性評価済みデータを提供します。
キーサイトのベクトル・ネットワーク・アナライザ専用に設計
85056G
キーサイトの85056G 2.4 mmデータ・ベース・メカニカル校正キットは、2.4 mmコネクタを備えた被試験デバイス向けに、キーサイトのベクトル・ネットワーク・アナライザを使用して測定セットアップを校正します。85056Gは新しいデータ・ベース・モデルを使用しており、オプションCDAは多項式モデルを使用した従来のメカニカル校正よりも優れた指向性性能を提供します。
オプションCDAは、校正キットのシリアル番号に固有の特性評価済みデータを提供します。
キーサイトのベクトル・ネットワーク・アナライザ専用に設計
85055G
キーサイトの85055G 2.92 mmデータ・ベース・メカニカル校正キットは、2.92 mmコネクタを備えた被試験デバイス向けに、キーサイトのベクトル・ネットワーク・アナライザを使用して測定セットアップを校正します。85052Gは新しいデータ・ベース・モデルを使用しており、オプションCDAは多項式モデルを使用した従来のメカニカル校正よりも優れた指向性性能を提供します。
オプションCDAは、校正キットのシリアル番号に固有の特性評価済みデータを提供します。
キーサイトのベクトル・ネットワーク・アナライザ専用に設計
85054G
キーサイトの85054G Type-Nデータ・ベース・メカニカル校正キットは、Type-Nコネクタを備えた被試験デバイス向けに、キーサイトのベクトル・ネットワーク・アナライザを使用して測定セットアップを校正します。85054Gは新しいデータ・ベース・モデルを使用しており、オプションCDAは多項式モデルを使用した従来のメカニカル校正よりも優れた指向性性能を提供します。
オプションCDAは、校正キットのシリアル番号に固有の特性評価済みデータを提供します。
キーサイトのベクトル・ネットワーク・アナライザ専用に設計
85052G
キーサイトの85052G 3.5 mmデータ・ベース・メカニカル校正キットは、3.5 mmコネクタを備えた被試験デバイス向けに、キーサイトのベクトル・ネットワーク・アナライザを使用して測定セットアップを校正します。85052Gは新しいデータ・ベース・モデルを使用しており、オプションCDAは多項式モデルを使用した従来のメカニカル校正よりも優れた指向性性能を提供します。
オプションCDAは、校正キットのシリアル番号に固有の特性評価済みデータを提供します。
キーサイトのベクトル・ネットワーク・アナライザ専用に設計
85050G
キーサイトの85050G 7 mmデータ・ベース・メカニカル校正キットは、7 mmコネクタを備えた被試験デバイス向けに、キーサイトのベクトル・ネットワーク・アナライザを使用して測定セットアップを校正します。85050Gは新しいデータ・ベース・モデルを使用しており、オプションCDAは多項式モデルを使用した従来のメカニカル校正よりも優れた指向性性能を提供します。
オプションCDAは、校正キットのシリアル番号に固有の特性データを提供し、以下を可能にします。
キーサイトのベクトル・ネットワーク・アナライザ専用に設計されています。
85521A
オープン、ショート、ロード、スルーをコンパクトなユニットに統合したモジュールでノンインサータブルデバイスを容易に校正できます。
85521A 4-in-1メカニカル校正キットモジュールは、オープン、ショート、ロード、スルーをコンパクトなユニットに統合しています。 また、小型で扱いやすく、軽量です。 スルーを使用すれば、メス-メスコネクタ付きのケーブルやフィルターなどのノンインサータブルデバイスを容易に校正できます。 「スルー」の校正時には、85521Aスルーを使用できます。
For detailed information on calibration kits, please refer to Mechanical/Electronic Calibration Kits.
N4691D
キーサイトN4691Dマイクロ波電子校正(ECal)モジュールは、ベクトル・ネットワーク・アナライザの校正を迅速、簡単、正確に行うことができます。N4691Dは、26.5 GHzまでの3.5 mmコネクタに対応した高精度2ポートECalモジュールです。
キーサイトN4691Dマイクロ波電子校正(ECal)モジュールは、ベクトル・ネットワーク・アナライザの校正を迅速、簡単、正確に行うことができます。 N4691Dは、26.5 GHzまでの3.5 mmコネクタに対応した高精度2ポートECalモジュールです。 メス-メス、オス-オス、メス-オス、のいずれかのコネクタを選択してください。 N4691Dには、ECalモジュールやアクセサリを固定するためのプラスチック製収納ケースが含まれます。
4691D オプション0DCは、校正周波数範囲をDCまで拡張し、広帯域デバイスモデリングや、キーサイトのネットワークアナライザで拡張タイムドメイン解析を使用したタイムドメインおよびシグナルインテグリティ解析に有効です。
このECalモジュールは、ベクトル・ネットワーク・アナライザーの校正に最適なソリューションです。 完全な2ポート校正を行う場合、従来のメカニカル仕様の校正キットに比べて半分以下の時間と接続数で済みます。 オペレーターはECalモジュールをUSBでベクトル・ネットワーク・アナライザに接続するだけで、あとはファームウェアが制御するため、オペレーターのミスを減らすことができます。 コネクタの摩耗や損傷も減少し、テスト・ポート・コネクタと校正基準の両方の修理コストを削減できます。
N7564A
最大36ポートまでカスケード接続可能なマルチポートECalシリーズで校正プロセスの間に多数の接続をすることなく、DCから最大20 GHzまでの幅広い周波数レンジの校正を可能にします。 大容量PA/FRM、大規模MIMOアンテナまたは高速デジタル相互接続テストアプリケーションなど、VNAとのマルチポート測定アプリケーションに最適です。
キーサイトN7564AマルチポートECalを使用すると、精度の高いキーサイト・ベクトル・ネットワーク・アナライザの校正を高速かつ容易に行えます。 DC~20 GHzの動作周波数、マルチポートECalモジュールは便利で、各シングルモジュール6ポートで最大36ポートのマルチポートECalを容易にカスケード接続できます。
マルチポートECalシリーズは、校正プロセスの間に多数の接続をすることなく幅広い周波数レンジの校正を可能にします。 競合製品よりも小さい設置面積のため、複数の場所でECalを共有することができ、将来的なポート数の増加に対する需要に応じても校正要件を拡張できる柔軟性を備えています。 大容量PA/FEM、大規模MIMOまたは高速デジタル相互接続アプリケーションなど、より多くのテストポートを必要とするマルチポート測定アプリケーションに最適な校正ソリューションです。
このECalモジュールは、ベクトル・ネットワーク・アナライザの校正に最適なソリューションです。 完全な6ポート校正を行う場合、従来のメカニカル仕様の校正キットに比べて半分以下の時間と接続数で済みます。 オペレーターはECalモジュールをUSBでベクトル・ネットワーク・アナライザに接続するだけで、あとはファームウェアが制御するため、オペレーターのミスを減らすことができます。 コネクタの摩耗や損傷も減少し、テスト・ポート・コネクタと校正基準の両方の修理コストを削減できます。
注記:マルチポートECalは外部スイッチおよびユーザーの特性評価による校正には対応していません。