お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N4691D 電子校正(Ecal)モジュール、26.5 GHz、3.5 mm、2ポート
この3.5 mmコネクタ対応の2ポートモジュールでより高精度高確度な測定を実現
主な特長
- 高精度なプレシジョン2ポートマイクロ波ECalモジュール
- 周波数範囲は300 kHz~26.5 GHz または DC~26.5 GHz(オプション 0DC)
- 迅速、簡単、正確な2ポート完全校正
- 3.5 mmコネクターに対応
- オス/オス(オプションM0M)、メス/メス(オプションF0F)、オス/メス(オプションM0F)のコネクタ構成で使用可能
- USB経由でキーサイトのベクトル・ネットワーク・アナライザから直接制御可能
キーサイトN4691Dマイクロ波電子校正(ECal)モジュールは、ベクトル・ネットワーク・アナライザの校正を迅速、簡単、正確に行うことができます。 N4691Dは、26.5 GHzまでの3.5 mmコネクタに対応した高精度2ポートECalモジュールです。 メス-メス、オス-オス、メス-オスのいずれかのコネクタを選択してください。 N4691Dには、ECalモジュールやアクセサリーを固定するためのプラスチック製収納ケースが含まれます。
4691D オプション0DCは、校正周波数範囲をDCまで拡張し、広帯域デバイスモデリングや、キーサイトのネットワークアナライザで拡張タイムドメイン解析を使用したタイムドメインおよびシグナルインテグリティ解析に有効です。
このECalモジュールは、ベクトル・ネットワーク・アナライザーの校正に最適なソリューションです。 完全な2ポート校正を行う場合、従来のメカニカル仕様の校正キットに比べて半分以下の時間と接続数で済みます。 オペレーターはECalモジュールをUSBでベクトル・ネットワーク・アナライザに接続するだけで、あとはファームウェアが制御するため、オペレータのミスを減らすことができます。 コネクタの摩耗や損傷も減少し、テスト・ポート・コネクタと校正基準の両方の修理コストを削減できます。
N4691Dに関心を持っていただけましたか。
N4691D 電子校正(Ecal)モジュール、26.5 GHz、3.5 mm、2ポートの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。