這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
此模組在輕巧型裝置中整合了開路、短路、負載和穿透功能,可輕鬆校驗非插入式裝置。
HIGHLIGHTS
- 透過 3.5 mm 型 (母頭) 50 Ω 提供開路、短路、負載和直通校驗
- 直流至 26.5 GHz
- 開路相位誤差:0 至 5 GHz ≤ 1.5°,5 至 15 GHz ≤ 3.0°,15 至 26.5 GHz ≤ 4.5°
- 短路相位誤差:0 至 5 GHz ≤ 1.0°,5 至 15 GHz ≤ 2.5°,15 至 26.5 GHz ≤ 4.0°
- 負載回返損耗:0 至 5 GHz ≥ 42 dB, 5 至 15 GHz, ≥ 36 dB, 15 至 26.5 GHz, ≥ 32 dB
- 高 x 寬 x 深 ~ 68 x 37 x 14 mm
Keysight 85521A 四合一機械校驗套件模組非常小巧,可提供開路、短路、負載和直通校驗。 該模組體積小、重量輕而且易於操作。 直通校驗讓使用者能夠輕鬆校驗非插入式元件,例如:纜線或配備母頭對母頭接頭的濾波器。 執行直通校驗時,可使用 85521A 直通校驗套件。
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助