這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
- 涵蓋最新的 DisplayPort 和 DP Alt Mode on USB Type-C 規格,以支援 UHBR、HBR 和 RBR 速率的被動纜線。
- E5080B ENA、E5081A ENA-X、N522xB PNA、P502xA/P502xB/P93xxB Streamline VNA 系列和 PXI-VNA 系列支援 4 埠 VNA。
- 如搭配使用 L8990M-0LZ 4 至 20 埠交換矩陣系統,可實現全自動測試功能。
- 設定精靈可協助您快速進行設定、校驗並選擇測試。
- 提供測試夾具解嵌入功能和 2X THRU 自動測試夾具移除(AFR)功能,讓您能獲得準確的量測結果。
- 可針對特定測試應用和驗證,建立客製的測試計畫。
- 提供 HTML 和 CSV 格式的完整測試報告。
- 即時除錯與故障排除。
- 與 TAP 平台相容,可透過 S94USBCB 額外的軟體授權,來測試 USB Type-C 被動和主動纜線。
Free Trials
Get a 30-day trial license for S94DPPCB DisplayPort DP Cable Compliance Test Software.
- Request a free trial of the software
- Enables the application on your PC or VNA
- Evaluate the full-featured version with no functionality restrictions
Interested in a S94DPPCB?
Extend the Capabilities of Your S94DPPCB
Featured Resources
Related Use Cases
Want help or have questions?