검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
주요 특징
- UHBR, HBR 및 RBR 속도 패시브 케이블을 지원하기 위한 최신 DisplayPort 및 USB Type-C 사양의 DP Alt Mode를 다룹니다.
- E5080B ENA, E5081A ENA-X, N522xB PNA, P502xA/P502xB/P93xxB Streamline VNA 시리즈 및 PXI-VNA 시리즈에서 4포트 VNA를 지원합니다.
- L8990M-0LZ 4-to-20 포트 스위치 매트릭스 시스템으로 완전히 자동화합니다.
- 빠른 설정, 교정 및 테스트 선택을 위한 설정 마법사를 제공합니다.
- 정확한 측정 결과를 위해 테스트 픽스처 디엠베딩 및 2X THRU 자동 픽스처 제거(AFR)를 제공합니다.
- 특정 테스트 어플리케이션 및 검증 목적으로 테스트 계획 맞춤화를 제공합니다.
- HTML 및 CSV 형식으로 종합적인 테스트 보고서를 제공합니다.
- 실시간 디버깅 및 문제 해결을 제공합니다.
- S94USBCB에 대한 추가적인 소프트웨어 라이선스로 USB Type-C 패시브 및 액티브 케이블을 테스트하기 위한 호환 TAP 플랫폼을 제공합니다.
Free Trials
Get a 30-day trial license for S94DPPCB DisplayPort DP Cable Compliance Test Software.
- Request a free trial of the software
- Enables the application on your PC or VNA
- Evaluate the full-featured version with no functionality restrictions
Interested in a S94DPPCB?
Extend the Capabilities of Your S94DPPCB
Featured Resources
Related Use Cases
Want help or have questions?