Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 XN4 클래스 USB 벡터 네트워크 분석기에는 Streamline Series VNA가 포함됩니다. 이 제품은 가볍고 휴대형 폼 팩터로 고성능을 제공하여 공간이 제한된 실험실에 이상적입니다. 독립형 장비인 벤치탑 벡터 네트워크 분석기와 달리, USB VNA는 호스트 PC에 연결되어 데이터 처리 및 분석을 수행합니다. 당사의 벤치탑 및 모듈형 벡터 네트워크 분석기와 동일한 사용자 인터페이스, 측정 기능 및 자동화 코드를 사용하여 워크플로우 전반에 걸쳐 부품 특성화 데이터를 쉽게 전송할 수 있습니다. 휴대형 장치에서 Essential 벤치탑 VNA와 동일한 측정 신뢰성을 얻을 수 있습니다. 2~6포트 모델 중에서 귀하의 애플리케이션에 적합한 USB 벡터 네트워크 분석기를 선택하십시오. 가장 인기 있는 구성 중 하나를 선택하거나 애플리케이션에 필요한 구성을 직접 구축하십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
가볍고 컴팩트한 장치에서 벤치탑 측정이 가능하여 실험실 벤치 간에 쉽게 공유하기에 이상적입니다.
온보드 메모리가 없는 USB VNA를 사용하여 보안 환경에서 테스트할 때 데이터 유출 우려를 줄이십시오.
여러 USB 벡터 네트워크 분석기를 캐스케이드하여 적층형 멀티포트 테스트 솔루션을 구성하십시오.
당사의 Essential VNA와 동일한 사용자 인터페이스로 USB VNA를 워크플로에 통합하십시오.
Number of built-in ports
2, 4, 6
Maximum frequency
20 GHz ~ 53 GHz
Maximum output power
8 dBm ~ 10 dBm
Maximum number of sources
1
P5004B
콤팩트한 페이스리스 벡터 네트워크 분석기(VNA). 유연한 2포트 VNA는 테스트 크기를 획기적으로 줄여줍니다. 최대 20 GHz.
P5028B
콤팩트한 페이스리스 벡터 네트워크 분석기(VNA). 유연한 4포트 VNA는 테스트 크기를 획기적으로 줄여줍니다. 최대 53 GHz.
P5024B
콤팩트한 페이스리스 벡터 네트워크 분석기(VNA). 유연한 4포트 또는 6포트 VNA는 테스트 크기를 획기적으로 줄여줍니다. 최대 20 GHz.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
USB 네트워크 분석기는 캐스케이드형 USB 네트워크 분석기를 사용하여 여러 포트를 동시에 모니터링하고 분석함으로써 다중 포트 측정의 효율성을 높입니다. 각 포트를 수동으로 하나씩 다시 연결하고 테스트하는 대신, 모든 활성 포트의 트래픽을 한 번에 캡처하여 설정 시간을 단축하고 테스트 프로세스를 간소화할 수 있습니다.
휴대형 USB 네트워크 분석기는 2포트 임베디드 시스템을 검증하든 8포트를 분석하든 필요에 따라 테스트 설정을 쉽게 확장할 수 있도록 합니다. 전체 구성을 방해하지 않고 필요에 따라 USB 네트워크 분석기를 추가하거나 제거할 수 있습니다.
예, 키사이트 USB VNA는 최대 두 개의 장비를 연결하여 통합 다중 포트 분석기로 작동할 수 있도록 다중 포트 확장을 지원합니다.
결합된 시스템의 최대 동작 주파수는 가장 낮은 주파수 범위를 가진 장비에 의해 결정됩니다. 예를 들어, 한 장비가 최대 9 GHz를 지원하고 다른 장비가 최대 26.5 GHz를 지원하는 경우, 멀티포트 모드에서 시스템의 사용 가능한 주파수 범위는 9 GHz로 제한됩니다.
USB 네트워크 분석기는 기존 VNA에 비해 낮은 비용, 작은 크기, 쉬운 휴대성 등 상당한 이점을 제공합니다. 이 분석기는 현장 측정, 원격 테스트 및 공간 제약이 있는 실험실 환경에 이상적입니다. 컴팩트한 크기에도 불구하고 많은 USB VNA는 높은 정확도, 넓은 주파수 범위 및 고급 측정 기능을 제공하여 엔지니어가 어디서든 전문가 수준의 RF 및 마이크로웨이브 분석을 수행할 수 있도록 합니다.