Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
3D Interconnect Designer bietet eine flexible Modellierungs- und Optimierungsumgebung für jede Art von fortschrittlicher Verbindungsstruktur, einschließlich Chiplets, gestapelten Chips, Gehäusen und Leiterplatten.
Profitieren Sie von einer schnelleren digitalen Fahrzeugvalidierung zu geringeren Kosten mit einer Inzahlungnahme.
Simulieren Sie jeden Teil Ihrer Rechenzentrumsinfrastruktur. Simulieren Sie alles. Optimieren Sie alles.
Nutzen Sie mehr als 25 Anwendungen der X-Serie zur Analyse, Demodulation und Fehlerbehebung von Signalen in den Bereichen drahtlose Kommunikation, Luft- und Raumfahrt/Verteidigung, elektromagnetische Störungen und Phasenrauschen.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Erreichen Sie schnelle und präzise Tests auf Platinenebene mit robusten Inline- und Offline-ICT-Systemen, die für die moderne Fertigung entwickelt wurden.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Punktgenaue Störungen mit der Nachbearbeitungssoftware für das Spektrummanagement im Labor.
Mit diesem Auswahltool können Sie schnell das beste Netzteil für Ihre ATE-Anforderungen im Bereich Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung ermitteln.
Entdecken Sie von Ingenieuren verfasste Inhalte und eine umfangreiche Wissensdatenbank mit Tausenden von Lernmöglichkeiten.
Keysight Learn bietet umfassende Inhalte zu interessanten Themen, darunter Lösungen, Blogs, Veranstaltungen und mehr.
Verfolgen. Entdecken. Personalisieren.
Alles an einem Ort.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Zu den USB-Vektornetzwerkanalysatoren der Keysight XN4-Klasse gehören die Streamline-Serie.
Die USB-Vektornetzwerkanalysatoren der Keysight XN4-Klasse, darunter die Streamline-Serie, bieten hohe Leistung in einem leichten, tragbaren Gehäuse – ideal für Labore mit begrenztem Platzangebot. Im Gegensatz zu Tisch-Vektornetzwerkanalysatoren, die als eigenständige Geräte fungieren, werden USB-VNAs an einen Host-PC angeschlossen, um die Datenverarbeitung und -analyse durchzuführen. Übertragen Sie Ihre Bauteilcharakterisierungsdaten einfach innerhalb Ihres Workflows mit derselben Benutzeroberfläche, denselben Messfunktionen und demselben Automatisierungscode wie bei unseren Tisch- und modularen Vektornetzwerkanalysatoren. Profitieren Sie von der gleichen Messzuverlässigkeit wie bei unseren anderen Geräten. Essential Tisch-Vektornetzwerkanalysatoren im tragbaren Format. Mit Modellen von 2 bis 6 Ports finden Sie den passenden USB-Vektornetzwerkanalysator für Ihre Anwendung. Wählen Sie eine unserer beliebtesten Konfigurationen oder stellen Sie sich Ihr individuelles Gerät zusammen. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Nutzen Sie die folgenden Ressourcen.
Die Tischmessfunktionen in einem leichten, kompakten Gerät machen es ideal für die einfache gemeinsame Nutzung an verschiedenen Labortischen.
Reduzieren Sie die Bedenken hinsichtlich Datenschutzverletzungen beim Testen in sicheren Umgebungen durch die Verwendung eines USB-VNA ohne integrierten Speicher.
Durch Kaskadierung mehrerer USB-Vektornetzwerkanalysatoren lässt sich eine stapelbare Multiport-Testlösung konfigurieren.
Integrieren Sie USB-VNAs mit derselben Benutzeroberfläche wie unsere in Ihren Workflow. Essential VNAs.
Number of built-in ports
2, 4, 6
Maximum frequency
20 GHz bis 53 GHz
Maximum output power
8 dBm bis 10 dBm
Maximum number of sources
1
P5004B
Kompakter, bildschirmfreier Vektornetzwerkanalysator (VNA). Der flexible Zwei-Port-VNA reduziert den Testaufwand erheblich. Bis zu 20 GHz.
P5028B
Kompakter, bildschirmfreier Vektornetzwerkanalysator (VNA). Der flexible Vier-Port-VNA reduziert den Testaufwand erheblich. Bis zu 53 GHz.
P5024B
Kompakter, bildschirmfreier Vektornetzwerkanalysator (VNA). Der flexible 4- oder 6-Port-VNA reduziert den Testaufwand erheblich. Bis zu 20 GHz.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Ein USB-Netzwerkanalysator optimiert Messungen an mehreren Ports, indem er die gleichzeitige Überwachung und Analyse mehrerer Ports mithilfe kaskadierter USB-Netzwerkanalysatoren ermöglicht. Anstatt jeden Port einzeln manuell anzuschließen und zu testen, kann der Datenverkehr über alle aktiven Ports gleichzeitig erfasst werden. Dies reduziert die Einrichtungszeit und optimiert den Testprozess.
Tragbare USB-Netzwerkanalysatoren ermöglichen Ihnen die einfache Skalierung von Testaufbauten je nach Bedarf, egal ob Sie ein Embedded-System mit zwei Ports validieren oder acht Ports analysieren. Sie können USB-Netzwerkanalysatoren nach Bedarf hinzufügen oder entfernen, ohne die Gesamtkonfiguration zu beeinträchtigen.
Ja, Keysight USB VNA unterstützt die Multiport-Erweiterung durch den Anschluss von bis zu zwei Geräten, sodass diese als einheitlicher Multiport-Analysator fungieren können.
Die maximale Betriebsfrequenz des Gesamtsystems wird durch das Gerät mit dem niedrigsten Frequenzbereich bestimmt. Unterstützt beispielsweise ein Gerät bis zu 9 GHz und das andere bis zu 26,5 GHz, so ist der nutzbare Frequenzbereich des Systems im Mehrportmodus auf 9 GHz begrenzt.
USB-Netzwerkanalysatoren bieten im Vergleich zu herkömmlichen Vektornetzwerkanalysatoren (VNAs) erhebliche Vorteile wie geringere Kosten, kompaktere Bauweise und einfache Transportierbarkeit. Sie eignen sich ideal für Feldmessungen, Ferntests und beengte Laborumgebungen. Trotz ihrer geringen Größe bieten viele USB-VNAs hohe Genauigkeit, einen breiten Frequenzbereich und fortschrittliche Messfunktionen, sodass Ingenieure überall professionelle HF- und Mikrowellenanalysen durchführen können.