Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 Expert 벡터 네트워크 분석기는 두 가지 클래스로 제공됩니다. XN5 클래스에는 ENA-X, PNA-L 및 E5080B ENA가 포함됩니다. XN7 클래스에는 PNA 및 N5264B PNA-X가 포함됩니다. 이 제품들은 Essential VNA의 수동 부품 테스트 기능을 기반으로 능동 디바이스 측정을 추가하고, 최고 Expert 모델에서는 계측 등급 성능을 제공합니다. 120개 이상의 소프트웨어 옵션을 통해 RF 전력 증폭기, 믹서 및 변조기와 같은 디바이스의 비선형 동작을 빠르고 정확하게 특성화할 수 있습니다. 또한, 최고 Expert 모델의 직접 디지털 합성(DDS) 소스는 Essential VNA보다 최대 10배 빠른 위상 및 그룹 지연 측정을 제공합니다. 가장 인기 있는 구성 중 하나를 선택하거나 애플리케이션에 필요한 구성을 직접 구축하십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
전력 증폭기 및 단일 스테이지 믹서와 같은 능동 디바이스의 게인 압축, 왜곡, 구동 대비 위상 테스트
밀리미터파 스펙트럼 전반에 걸친 능동 디바이스 테스트를 통해 초고주파 및 데이터 전송률 성능 보장
내장형 스펙트럼 분석, 오류 벡터 크기(EVM) 및 인접 채널 전력 비(ACPR) 측정
호환되는 콤팩트 주파수 확장기를 사용하여 최대 250 GHz까지 서브-THz 측정을 수행하십시오.
Maximum number of sources
2
Integrated low-noise receivers
0 ~ 2
Maximum frequency
26.5 GHz ~ 67 GHz
Number of built-in ports
2, 4
E5081A
E5081A ENA-X 벡터 네트워크 분석기는 9 kHz ~ 44 GHz 범위에서 변조 왜곡 측정 옵션을 통해 증폭기 및 믹서와 같은 능동 부품에 대한 완벽한 디바이스 특성화를 가능하게 합니다.
키사이트 E5081A ENA-X 벡터 네트워크 분석기(VNA)로 5G 및 위성 통신 부품 특성화를 가속화하십시오. ENA-X는 미드레인지 네트워크 분석기에서 빠르고 정확한 EVM 측정을 제공하는 유일한 솔루션입니다.
당사의 스펙트럼 상관 기술은 네트워크 분석기에서 변조된 입력 및 출력 신호를 주파수 도메인에서 직접 분석합니다. 현재 시장의 솔루션은 부품을 완전히 특성화하기 위해 네트워크 및 스펙트럼 분석기가 필요합니다. 새로운 ENA-X를 사용하면 DUT 평면에서 전체 벡터 보정을 사용하여 단일 테스트 설정으로 테스트 정확도와 반복성을 보장할 수 있습니다. 수동으로 설정을 재구성하거나 복잡한 스위치 기반 시스템을 자동화하는 것을 피하고, ENA-X 네트워크 분석기로 디바이스 성능을 더 빠르고 오류 발생 가능성을 줄여 검증하십시오.
N5224B
10 MHz ~ 43.5 GHz, 2포트(단일 소스) 및 4포트(두 개의 내장된 소스), 소스 및 수신기 감쇠기, 바이아스 티, 펄스 생성기 및 변조기, 노이즈 지수, 최고의 RF 성능
키사이트 N5224B PNA 마이크로파 네트워크 분석기 10 MHz ~ 43.5 GHz는 앰프, 믹서 및 주파수 변환기와 같은 액티브 디바이스를 측정할 수 있는 유연한 통합 테스트 엔진입니다. 이 분석기는 900 Hz ~ 43.5 GHz의 주파수 범위에서 작동합니다. 키사이트 N5224B는 광범위한 디바이스를 빠르고 정확하게 측정할 수 있도록 우수한 하드웨어와 강력한 측정 애플리케이션을 함께 제공합니다.
PNA 시리즈의 일부인 키사이트 N5224B는 PNA-X 시리즈를 위해 개발된 다양한 측정 애플리케이션에 적용할 수 있습니다. PNA 시리즈 네트워크 분석기는 앰프, 믹서 및 주파수 변환기에 대한 업계 최고의 테스트 성능을 제공합니다. PNA 시리즈는 다양한 디바이스를 빠르고 정확하게 측정할 수 있도록 하드웨어와 애플리케이션을 조합하고 있습니다. 모든 모델은 2포트 단일 소스와 4포트 이중 소스 버전으로 제공됩니다. 내장된 펄스 변조기와 펄스 발생기로 펄스형 S-파라미터 측정이 가능합니다. 이러한 애플리케이션에는 이득 압축, 상호 변조 왜곡, 소스 위상 제어, 차동 및 I/Q 디바이스가 포함됩니다.
N5227B
10 MHz ~ 67 GHz, 2포트(단일 소스) 및 4포트(두 개의 내장된 소스), 소스 및 수신기 감쇠기, 바이아스 티, 펄스 생성기 및 변조기, 노이즈 지수, 최고의 RF 성능
PNA 시리즈 네트워크 분석기는 증폭기, 믹서 및 주파수 변환기에 대한 업계 최고의 테스트 성능을 제공합니다. PNA 시리즈는 다양한 디바이스를 빠르고 정확하게 측정할 수 있도록 하드웨어와 애플리케이션을 조합하고 있습니다. 모든 모델은 2포트 단일 소스와 4포트 이중 소스 버전으로 제공됩니다. 내장된 펄스 변조기와 펄스 생성기로 펄스형 S-파라미터 측정이 가능합니다.
이점
· +13 dBm(1 GHz에서) ~ +11 dBm(67 GHz에서)의 높은 소스 출력 전력
· 높은 동적 범위: 테스트 포트에서 134 dB(20 GHz)
· 낮은 추적 노이즈: 0.002 dB rms(1 kHz 대역폭에서)
· 낮은 수신기 노이즈 플로어
· 높은 수신기 압축 수준
· 빠른 측정 속도: 3.6 ~ 23 μsec/point
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
네트워크 분석기의 경우, "계측 등급"은 특히 산란 파라미터(S-파라미터)의 측정 성능을 의미합니다.
S-파라미터는 네트워크 분석에서 기본적인 측정값입니다. 이는 전기 부품이 서로 다른 주파수에서 신호를 반사하고 전송하는 방식을 설명합니다. S-파라미터 측정에서 작은 오류라도 심각한 성능 문제를 초래할 수 있습니다.
증폭기, 안테나, 필터 및 전송선 설계와 같은 많은 고정밀 애플리케이션에서는 매우 정확한 S-파라미터 측정이 필수적입니다. 계측 등급 VNA는 극히 낮은 측정 불확실성으로 S-파라미터를 측정하는 데 탁월합니다. 이는 광범위한 주파수 범위와 다양한 테스트 조건에서 측정 정확도를 유지하는 데 도움이 되는 고급 교정 기술과 고품질 부품을 활용하여 달성됩니다.
시간 경과에 따른 정확한 S-파라미터 측정을 위해 계측 등급 VNA는 높은 안정성을 제공합니다. 이는 S-파라미터 측정을 상당한 드리프트나 변동 없이 일관되게 반복할 수 있음을 의미하며, 이는 장기 테스트, 품질 보증 또는 비교 측정에 매우 중요합니다.
또한 계측 등급 네트워크 분석기는 국가 또는 국제 표준에 대한 추적성을 제공합니다. 이러한 추적성은 S-파라미터 측정의 글로벌 일관성을 보장하며, 이는 통신 및 항공우주 산업에 필수적입니다.
벡터 네트워크 분석기는 매우 다재다능한 장비입니다. 스펙트럼 분석, 펄스 측정 및 능동 소자 테스트에 사용할 수 있습니다.
직접 디지털 합성 소스(DDS 소스)는 네트워크 분석기의 위상 잡음과 스퓨리어스 방출을 줄여 능동 부품 테스트를 더 빠르게 수행합니다. 기존 아날로그 주파수 신시사이저는 드리프트, 노후화된 부품 및 부정확성으로 인해 문제가 발생하지만, DDS 소스는 광범위한 주파수 범위에서 일관되고 정밀한 주파수 제어를 제공합니다.
DDS 소스는 정확한 VNA 측정에 필수적인 정밀하고 안정적인 주파수를 생성하기 위해 디지털 알고리즘을 사용합니다. 매우 미세한 주파수 단계를 생성하는 기능은 고정밀 주파수 스윕을 가능하게 하여 VNA 분해능 성능과 측정 시간을 향상시킵니다.
위상 잡음 분석은 신호 위상의 안정성을 측정합니다. 상당한 위상 잡음은 특히 고주파 시스템에서 측정 정확도를 저하시킵니다. DDS 소스는 기존 주파수 신시사이저보다 낮은 위상 및 고조파 잡음과 더 적은 신호 스퓨리어스를 나타냅니다. DDS 소스는 순수하고 안정적인 신호를 일관되게 생성함으로써 VNA의 신호 대 잡음비를 개선하고 부품의 위상 성능을 분석할 때 오류를 최소화합니다.
정밀도, 안정성 및 순수하고 저잡음 신호를 제공함으로써 DDS 소스는 네트워크 분석기의 전반적인 신뢰성을 향상시킵니다.
빠르고 저잡음 그룹 지연 및 위상 잡음 측정은 고주파 시스템의 정확성, 신뢰성 및 효율성을 유지하는 데 필수적입니다. 이는 신호 무결성 및 타이밍 정확도에 직접적인 영향을 미치므로 필터, 발진기 및 증폭기와 같은 부품의 설계 및 최적화에서 주요 고려 사항이 됩니다.
그룹 지연은 신호가 구성 요소를 통과할 때 겪는 시간 지연을 의미하며, 특히 주파수의 함수로 나타납니다. GPS, 레이더 또는 통신과 같이 정밀한 타이밍에 의존하는 시스템에서는 상당한 그룹 지연이 도착 시간 계산에 오류를 발생시켜 성능 저하 또는 데이터 부정확성을 초래합니다.
저잡음 그룹 지연 측정은 신호 품질을 저하시킬 수 있는 원치 않는 변동 없이 구성 요소의 성능이 안정적이고 예측 가능하도록 보장합니다. 위상 잡음 측정은 일반적으로 네트워크 분석기에서 수행되지 않지만, DDS 소스 강화 네트워크 분석기를 통해 엔지니어는 위상 잡음 성능 데이터를 캡처할 수 있습니다.
위상 잡음은 신호 위상의 무작위 변동을 의미합니다. 이러한 변동은 발진기의 안정성에 영향을 미치며, 따라서 통신 송신기, 수신기 및 레이더와 같은 고주파 시스템의 성능에 영향을 미칩니다. 그룹 지연과 위상 잡음 모두 신호 무결성을 저하시킵니다. 이러한 요소를 측정하고 최소화함으로써 시스템은 더 낮은 오류율과 향상된 데이터 처리량으로 더 효율적으로 작동합니다.
엔지니어는 장치 성능을 최적화하고 부품이 엄격한 품질 및 규제 표준을 충족하는지 확인하기 위해 정확하고 저잡음 그룹 지연 및 위상 잡음 측정에 의존합니다.