Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 Expert 벡터 네트워크 분석기는 두 가지 클래스로 제공됩니다. XN5 클래스에는 ENA-X, PNA-L 및 E5080B ENA가 포함됩니다. XN7 클래스에는 PNA 및 N5264B PNA-X가 포함됩니다.
10 MHz ~ 67 GHz, 2포트(단일 소스) 및 4포트(두 개의 내장된 소스), 소스 및 수신기 감쇠기, 바이아스 티, 펄스 생성기 및 변조기, 노이즈 지수, 최고의 RF 성능
Maximum frequency
67 GHz
Number of built-in ports
2, 4
Maximum number of sources
2
Integrated low-noise receivers
0
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
PNA 시리즈 네트워크 분석기는 증폭기, 믹서 및 주파수 변환기에 대한 업계 최고의 테스트 성능을 제공합니다. PNA 시리즈는 다양한 디바이스를 빠르고 정확하게 측정할 수 있도록 하드웨어와 애플리케이션을 조합하고 있습니다. 모든 모델은 2포트 단일 소스와 4포트 이중 소스 버전으로 제공됩니다. 내장된 펄스 변조기와 펄스 생성기로 펄스형 S-파라미터 측정이 가능합니다.
이점
· +13 dBm(1 GHz에서) ~ +11 dBm(67 GHz에서)의 높은 소스 출력 전력
· 높은 동적 범위: 테스트 포트에서 134 dB(20 GHz)
· 낮은 추적 노이즈: 0.002 dB rms(1 kHz 대역폭에서)
· 낮은 수신기 노이즈 플로어
· 높은 수신기 압축 수준
· 빠른 측정 속도: 3.6 ~ 23 μsec/point
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.