Pro Benchtop Netzwerkanalysator

Erweiterte Netzwerkanalyse für nichtlineare Gerätetests

Keysight Expert Vektornetzwerkanalysatoren sind in zwei Klassen erhältlich. Die XN5-class umfasst den ENA-X, PNA-L und E5080B ENA. Die XN7-class umfasst den PNA und N5264B PNA-X. Sie bauen auf den passiven Komponententestfähigkeiten unserer Essential VNAs auf, ergänzen aktive Bauteilmessungen und bieten metrologische Leistung in unseren Top-Expert-Modellen. Mit über 120 verfügbaren Softwareoptionen können Sie das nichtlineare Verhalten von Geräten wie HF-Leistungsverstärkern, Mischern und Modulatoren schnell und präzise charakterisieren. Darüber hinaus bieten die DDS-Quellen (Direct Digital Synthesis) in unseren Top-Expert-Modellen bis zu 10-mal schnellere Phasen- und Gruppenlaufzeitmessungen als unsere Essential VNAs. Wählen Sie eine unserer beliebtesten Konfigurationen oder stellen Sie die für Ihre Anwendung benötigte zusammen. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Sehen Sie sich die untenstehenden Ressourcen an.

Test des aktiven Geräts

Testen Sie Verstärkungskompression, Verzerrung und Phase in Abhängigkeit von der Ansteuerung für aktive Geräte wie Leistungsverstärker und einstufige Mischer.

5G New Radio FR2/FR3 Abdeckung  

Aktive Gerätetests im gesamten Millimeterwellenspektrum zur Sicherstellung sehr hoher Frequenz- und Datenratenleistung

Vektorsignalanalyse

Integrierte Spektrumanalyse, Fehlervektormagnitude (EVM) und Nachbarkanalleistungsverhältnis (ACPR)-Messungen

 

Sub-THz-Kompatibilität

Führen Sie Sub-THz-Messungen bis zu 250 GHz mit kompatiblen kompakten Frequenzverlängerern durch.

 

 

Produktbild
  • Maximum number of sources

    2

  • Integrated low-noise receivers

    0 bis 2

  • Maximum frequency

    26.5 GHz bis 67 GHz

  • Number of built-in ports

    2, 4

Häufig gestellte Fragen