Können wir Ihnen behilflich sein?
Universeller serieller Bus (USB)
Der Universal Serial Bus (USB) ist ein vom USB Implementers Forum (USB-IF) entwickelter Industriestandard, der Standardschnittstellen zwischen Computern und Peripheriegeräten definiert. Der USB-Typ-C-Stecker (USB-C) ist die neueste Entwicklung des USB-Standards, der ein flacher Stecker mit hoher Datenrate ist, der unabhängig von der Ausrichtung ist. Der USB-C-Stecker bietet erhebliche Vorteile bei der Strom- und Datenübertragung. Er umfasst drei wichtige Schnittstellentechnologien für Hochgeschwindigkeitsdaten: USB4 Version 2.0, USB4, Thunderbolt-3/Thunderbolt-4 und DisplayPort (UHBR/HBR). Wir können Ihnen helfen, Ihre USB-Schnittstellen gemäß dem USB-Standard gründlich zu testen und die Interoperabilität Ihrer Geräte sicherzustellen.
USB Type-C®, USB-C® und USB4® sind Marken des USB Implementers Forum.
USB-Entwurf und -Simulation
Das Aufrüsten oder Integrieren von USB-Schnittstellen in Ihr Gerät ist komplex. Sie müssen die Leistung Ihrer Entwürfe frühzeitig im Entwicklungsprozess optimieren, um kostspielige Neuentwicklungen nach dem ersten Prototyp zu vermeiden. Der Entwurf und die Simulation einer USB-Schnittstelle umfasst die Charakterisierung der Takt- und Datensignale für den Sender, den Empfänger und den Kanal unter Verwendung verschiedener Stresssignale. Wir können Ihnen dabei helfen, die Leistung Ihrer USB-Designs zu maximieren und ihre Konformität mit dem USB-Standard sicherzustellen.
Test von USB-Sender und -Empfänger
Der USB-Typ-C-Anschluss umfasst vier Sätze von Sende- und Empfangspaaren (Tx/Rx). So können jederzeit ein, zwei oder alle vier Kanäle gleichzeitig Daten übertragen. Die verbesserte Stromversorgung bietet bis zu 100 Watt (W) für das bidirektionale Laden von Geräten. Diese kombinierten Typ-C-Funktionen und -Erweiterungen erhöhen die Komplexität von USB-Tx/Rx-Konformitätstests erheblich. Automatisierte Konformitätstestsoftware kann Ihnen helfen, Ihre USB-Schnittstellen schnell und genau zu validieren. Wir können Ihnen helfen, USB Typ-C nahtlos in Ihre Geräte zu integrieren.
USB-Kabel/Stecker-Test
Für den Anschluss und die Stromversorgung der Geräte werden verschiedene Varianten von USB-Kabeln verwendet: USB Typ-C, Typ-A, Typ-B, Micro, Mini, und andere. USB hat sich von einem einfachen 4-poligen Anschluss für Strom und Daten zu USB Typ-C entwickelt, einem asymmetrischen, reversiblen und hochfunktionalen 24-poligen Anschluss. Obwohl USB Typ-C viele Vorteile bietet, stehen Sie vor neuen Testherausforderungen, wenn Sie es in Ihre Geräte integrieren möchten. Wir können Ihnen helfen, diese Herausforderungen zu verstehen und zu bewältigen, um eine erfolgreiche Integration von USB Typ-C in Ihre Geräte und die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten.
USB Power Delivery
Die USB Type-C-Verbindung umfasst ein dynamisches Stromversorgungssystem namens Power Delivery (PD). Das intelligente und flexible System-level Power Management von USB PD unterstützt bidirektionale Stromversorgung, die die Richtung für die verbundenen Provider-Geräte (Stromquelle/Sourcing) und Consumer-Geräte (Stromsenke/Sinking) umschalten kann. Diese dynamische Leistungsregelung ermöglicht es USB Type-C, durch die Verwendung des Alternate Mode (ALT-Modus) andere Standards für Video- und Audiosignale wie DisplayPort oder Thunderbolt zu unterstützen. Der ALT-Modus ermöglicht die Neugonfigurierung speziell dafür vorgesehener Pins im USB Type-C-Stecker, um statt USB-Signalen sogenannte „Alternate Mode“-Signale wie Thunderbolt, DisplayPort und High-Definition Multimedia Interface (HDMI) auszugeben. Wir unterstützen Sie dabei, die Sicherheit, Charakterisierung und Interoperabilität von USB-PD in Ihren Geräten sicherzustellen.
Weitere Lektüre
Sie brauchen Hilfe oder haben Fragen?