O que você está procurando?
Barramento serial universal (USB)
O Universal Serial Bus (USB) é um padrão do setor desenvolvido pelo USB Implementers Forum (USB-IF), que define interfaces padrão entre computadores e periféricos. O conector USB tipo C (USB-C) é o mais recente desenvolvimento do padrão USB, que é um conector de baixo perfil, alta taxa de dados e independente de orientação. O conector USB-C oferece vantagens significativas no fornecimento de energia e dados. Ele inclui três tecnologias de interface principais para dados de alta velocidade: USB4 versão 2.0, USB4, Thunderbolt-3/Thunderbolt-4 e DisplayPort (UHBR/HBR). Podemos ajudá-lo a testar exaustivamente suas interfaces USB de acordo com o padrão USB e garantir a interoperabilidade dos seus dispositivos.
USB Type-C®, USB-C® e USB4® são marcas registradas do USB Implementers Forum.
Projeto e simulação de USB
A atualização ou a integração de interfaces USB em seu dispositivo é complexa. É necessário otimizar o desempenho de seus projetos no início do processo de desenvolvimento para evitar um reprojeto dispendioso após o primeiro protótipo. O projeto e a simulação de uma interface USB envolvem a caracterização do relógio e dos sinais de dados para o transmissor, o receptor e o canal usando vários sinais de estresse. Podemos ajudá-lo a maximizar o desempenho de seus projetos USB e garantir sua conformidade com o padrão USB.
Teste de transmissor e receptor USB
A conexão USB Type-C inclui quatro conjuntos de pares de transmissão e recepção (Tx/Rx). Isso permite que um, dois ou todos os quatro canais transfiram dados simultaneamente a qualquer momento. O fornecimento de energia aprimorado fornece até 100 watts (W) para carregamento bidirecional de dispositivos. Esses recursos e aprimoramentos combinados do Type-C aumentam significativamente a complexidade dos testes de conformidade de USB Tx/Rx. O software de teste de conformidade automatizado pode ajudá-lo a validar suas interfaces USB com rapidez e precisão. Podemos ajudá-lo a integrar perfeitamente o USB Type-C em seus dispositivos.
Teste de cabo/conector USB
Diversas variações de cabos USB são usadas para conectar e alimentar os dispositivos: USB Tipo C, Tipo A, Tipo B, Micro, Mini e outros. O USB evoluiu de uma conexão simples de 4 pinos para alimentação e dados para o USB Type-C, que é uma conexão assimétrica, reversível e altamente funcional de 24 pinos. Embora o USB Type-C ofereça muitas vantagens, você enfrenta novos desafios de teste para incorporá-lo aos seus dispositivos. Podemos ajudá-lo a entender e enfrentar esses desafios para garantir a integração bem-sucedida do USB Type-C em seus dispositivos e atender à conformidade.
Fornecimento de energia USB
A conexão USB Type-C incorpora um sistema de energia dinâmico chamado fornecimento de energia (PD). O gerenciamento de energia inteligente e flexível em nível de sistema do USB PD oferece suporte à energia bidirecional que pode mudar de direção para os dispositivos conectados do provedor (fonte de energia) e do consumidor (fonte de energia). Essa energia dinâmica possibilita que o USB Type-C ofereça suporte a outros padrões para sinais de vídeo e áudio, como DisplayPort ou Thunderbolt, por meio do uso do modo alternativo (ALT). O modo ALT permite que pinos especialmente designados no conector USB Type-C sejam reconfigurados para emitir sinais de "modo alternativo", como Thunderbolt, DisplayPort e High-Definition Multimedia Interface (HDMI) em vez de USB. Podemos ajudá-lo a garantir a segurança, a caracterização e a interoperabilidade do USB-PD em seus dispositivos.
Leitura adicional
Deseja ajuda ou tem dúvidas?