¿Qué busca?
Bus serie universal (USB)
El bus serie universal (USB) es un estándar industrial desarrollado por el USB Implementers Forum (USB-IF), que define interfaces estándar entre ordenadores y periféricos. El conector USB tipo C (USB-C) es el último desarrollo de la norma USB y es un conector de bajo perfil, alta velocidad de datos e independiente de la orientación. El conector USB-C ofrece ventajas significativas en el suministro de energía y datos. Incluye tres tecnologías de interfaz principales para datos de alta velocidad: USB4 versión 2.0, USB4, Thunderbolt-3/Thunderbolt-4 y DisplayPort (UHBR/HBR). Podemos ayudarle a probar a fondo sus interfaces USB de acuerdo con la norma USB y garantizar la interoperabilidad de sus dispositivos.
USB Type-C®, USB-C® y USB4® are trademarks of the USB Implementers Forum.
Diseño y simulación de USB
Actualizar o integrar interfaces USB en su dispositivo es complejo. Es necesario optimizar el rendimiento de los diseños en una fase temprana del proceso de desarrollo para evitar costosos rediseños tras el primer prototipo. El diseño y la simulación de una interfaz USB implican la caracterización de las señales de reloj y datos para el transmisor, el receptor y el canal utilizando diversas señales de tensión. Podemos ayudarle a maximizar el rendimiento de sus diseños USB y garantizar su conformidad con la norma USB.
Prueba de transmisor y receptor USB
La conexión USB Type-C incluye cuatro conjuntos de pares de transmisión y recepción (Tx/Rx). Esto permite que uno, dos o los cuatro canales transfieran datos simultáneamente en cualquier momento. El suministro de energía mejorado proporciona hasta 100 vatios (W) para la carga bidireccional de dispositivos. Estas características y mejoras combinadas de Type-C aumentan significativamente la complejidad de las pruebas de conformidad USB Tx/Rx. El software automatizado de pruebas de conformidad puede ayudarle a validar de forma rápida y precisa sus interfaces USB. Podemos ayudarle a integrar perfectamente USB Type-C en sus dispositivos.
Prueba del cable/conector USB
Para conectar y alimentar los dispositivos se utilizan diversas variantes de cables USB: USB Tipo-C, Tipo-A, Tipo-B, Micro, Mini y otros. El USB ha evolucionado desde una simple conexión de 4 pines para alimentación y datos hasta el USB Tipo-C, que es una conexión asimétrica, reversible y altamente funcional de 24 pines. Aunque USB Type-C ofrece muchas ventajas, usted se enfrenta a nuevos retos de prueba para incorporarlo a sus dispositivos. Podemos ayudarle a comprender y abordar estos retos para garantizar el éxito de la integración de USB Type-C en sus dispositivos y cumplir la normativa.
USB Power Delivery
La conexión USB tipo C incorpora un sistema de alimentación dinámico denominado «Power Delivery» (PD). La gestión inteligente y flexible de la alimentación a nivel de sistema de USB PD admite la alimentación bidireccional, que puede cambiar de dirección entre los dispositivos conectados que actúan como proveedores (que suministran energía) y como consumidores (que reciben energía). Esta alimentación dinámica permite que el USB tipo C sea compatible con otros estándares de señales de vídeo y audio, como DisplayPort o Thunderbolt, mediante el uso del modo alternativo (ALT). El modo ALT permite reconfigurar unos pines especialmente designados del conector USB tipo C para emitir señales de «modo alternativo», como Thunderbolt, DisplayPort y la Interfaz Multimedia de Alta Definición (HDMI). en lugar de USB. Podemos ayudarte a garantizar la seguridad, la caracterización y la interoperabilidad de USB-PD en tus dispositivos.
Lecturas complementarias
¿Necesita ayuda o tiene alguna pregunta?