電機電子工程師學會 (IEEE) 802.3 乙太網路標準是全球區域網路 (LAN) 和資料中心中最廣泛使用的標準。乙太網路標準的各個部分定義了資料中心應用中使用的光學、電氣晶片到模組、晶片到晶片和背板實作。實體層元件和完整鏈路的設計要求包括更低的實作成本、更好的錯誤裕度和更高的可靠性。

您需要在乙太網路裝置的整個產品生命週期中進行測試,以確保其符合標準所規定的嚴格規範 — 從設計、特性分析、法規遵循到製造測試。我們可以協助您深入了解您的乙太網路設計,以便更快地將其推向市場。

乙太網路電腦I/O圖片

乙太網路電腦I/O

乙太網路在工作和家庭環境中很常見。它用於將個人電腦、筆記型電腦和伺服器連接到網路路由器、交換器和集線器。如今,消費級乙太網路設備成本較低,導致利潤空間變薄,且生產量更大。我們能讓您快速準確地測試乙太網路設計中所有必要的參數,以確保您設備的品質、可靠性和互通性。

乙太網路有線

物聯網 (IoT)、虛擬實境 (VR) 和串流視訊對無線存取帶來巨大需求,促使存取點的有線鏈路需要不斷提高速度。IEEE 802.3bz 是一種乙太網路變體,可在現有的 Cat5e 和 Cat6 纜線基礎設施上,分別提供 2.5 Gb/s 和 5 Gb/s 的速度,傳輸距離最遠可達 100 公尺。這可在無線存取點和聚合交換器之間提供無阻塞的多 gigabit 連線能力,而無需更換天花板內的纜線。我們可協助您根據產業規範測試乙太網路裝置的相符性,以確保它們在現有纜線基礎設施的有限頻寬下仍能無縫運作。

乙太網路有線影像
乙太網路背板圖片

乙太網路背板

乙太網路背板允許各種模組或刀鋒使用通用介面進行通訊。背板介面速度從 1 Gb/s 到 25 Gb/s 不等。當用於多個通道時,背板鏈路可擴展至 100 Gb/s,例如 100GBASE-KR4。背板的尺寸和所容納的線路卡數量各不相同,產生乙太網路裝置必須適應的可變走線長度。我們協助您應對背板設計在合規性和互通性方面的複雜性。

需要協助或有疑問嗎?