產品特性

D9010EMBP 包含以下功能強大的協定解碼與觸發軟體:PCI Express Gen 1 和 Gen 2、USB 1.1、USB 2.0、eUSB2、USB HSIC、USB-PD、10BASE-T Ethernet 和 100BASE-TX Ethernet。

  • 30 秒內即可完成示波器設定,以顯示特定的協定解碼結果
  • 輕鬆使用豐富的整合式協定層觸發器
  • 可快速檢視協定層封包,以節省時間並減少錯誤
  • 透過時間關聯檢視功能,快速找出導致時序或信號完整性問題的根源,進而針對序列協定問題進行除錯
  • 挑選應用軟體時,請參考產品規格書,以確認是否與您的示波器相容
  • 與搭載韌體版本 6.30 或更高版本的所有 Infiniium 示波器相容

免費試用

取得 D9010EMBP 30 天試用授權。

Keysight Infiniium 示波器已預先安裝了 D9010EMBP 嵌入式協定解碼/觸發(USB2.0、10/100 ETH、PCIe 2/1)軟體,因此您無需下載和安裝任何檔案。

D9010EMBP Embedded Protocol Decode/Trigger Software for USB 2.0, 10/100 ETH, PCIe 2/1 for Infiniium Oscilloscopes

您對 D9010EMBP 感興趣嗎?

是德科技客服中心提供您需要的協助