お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
D9010EMBP Infiniiumオシロスコープ用 USB 2.0、10/100 ETH、PCIe 2/1 組み込みプロトコルデコード/トリガソフトウェア
USB 2.0、10/100 ETH、PCIe 2/1など向け組み込みプロトコルデコード/トリガソフトウェア
ハイライト
D9010EMPには、以下の強力なプロトコルデコードおよびトリガソフトウェアが含まれています:PCI Express Gen1およびGen2、USB 1.1、USB 2.0、eUSB2、USB HSIC、USB-PD、10BASE-T Ethernet、および100BASE-TX Ethernet。
- オシロスコープを設定して、特定のプロトコルデコードを30秒以内に表示できます。
- 豊富なプロトコルレベルのトリガ機能
- プロトコルレベルのパケットを表示して、人為的なミスを低減
- 時間相関ビューを使用することにより、シリアルプロトコルの問題をタイミングやシグナルインテグリティーの根本原因まで遡って迅速にトラブルシュート
- オシロスコープとの互換性を確認するため、アプリケーションを選択する際にデータシートを参照してください。
- ファームウェア6.30以降のすべてのInfiniiumオシロスコープと互換性があります。
無料の試用版
D9010EMBPの30日間の試用ライセンスを入手してください。
D9010EMBP組み込みプロトコルデコード/トリガ(USB2.0、10/100 ETH、PCIe 2/1) ソフトウェアは、キーサイトInfiniiumオシロスコープにプリインストールされているため、ダウンロードやインストールするファイルはありません。
D9010EMBPにご関心がございますか。
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。