La norma Ethernet 802.3 del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) es la más utilizada en redes de área local (LAN) y centros de datos de todo el mundo. Las secciones de la norma Ethernet definen las implementaciones ópticas, eléctricas, de chip a módulo, de chip a chip y de placa base utilizadas en aplicaciones de centros de datos. Los requisitos de diseño de los componentes de la capa física y los enlaces completos incluyen implementaciones de menor coste, mejores márgenes de error y mayor fiabilidad.

Necesita probar sus dispositivos Ethernet a lo largo de todo el ciclo de vida del producto para asegurarse de que cumplen las rígidas especificaciones establecidas por la norma, desde el diseño, la caracterización, la conformidad y las pruebas de fabricación. Podemos ayudarle a conocer mejor sus diseños Ethernet para que pueda comercializarlos más rápidamente.

Ethernet Ordenador E/S Imagen

E/S de ordenador Ethernet

Ethernet es habitual en entornos laborales y domésticos. Se utiliza para conectar ordenadores personales, portátiles y servidores a routers, conmutadores y concentradores de red. Hoy en día, los dispositivos Ethernet de consumo cuestan menos, lo que reduce los márgenes de beneficio y aumenta el volumen de producción. Le permitimos probar con rapidez y precisión todos los parámetros necesarios en sus diseños de Ethernet, para garantizar la calidad, fiabilidad e interoperabilidad de sus dispositivos.

Ethernet por cable

Internet de las cosas (IoT), la realidad virtual (RV) y el streaming de vídeo plantean enormes exigencias al acceso inalámbrico, lo que impulsa la necesidad de velocidades cada vez mayores en los enlaces cableados en el punto de acceso. IEEE 802.3bz es una variante de Ethernet que ofrece velocidades de 2,5 Gb/s y 5 Gb/s sobre el cableado Cat5e y Cat6 existente, respectivamente, a distancias de hasta 100 metros. Esto proporciona conectividad multigigabit no bloqueante entre puntos de acceso inalámbricos y conmutadores de agregación, sin necesidad de sustituir los cables empotrados. Podemos ayudarle a probar la conformidad de sus dispositivos Ethernet según las especificaciones del sector para garantizar que funcionan sin problemas en el ancho de banda limitado de la infraestructura de cableado existente.

Ethernet Wireline Image
Imagen de la placa base Ethernet

Placa base Ethernet

La placa base Ethernet permite que diversos tipos de módulos, o blades, se comuniquen mediante una interfaz común. Las velocidades de las interfaces de backplane varían entre 1 Gb/s y 25 Gb/s. Cuando se utilizan en varios carriles, los enlaces de backplane pueden ampliarse hasta 100 Gb/s, como 100GBASE-KR4. Las placas base varían en tamaño y en el número de tarjetas de línea que alojan, lo que crea una longitud de traza variable a la que deben adaptarse los dispositivos Ethernet. Le permitimos navegar por la complejidad de la conformidad y la interoperabilidad de los diseños de backplane.

Lecturas complementarias

¿Necesita ayuda o tiene alguna pregunta?