Der Ethernet-Standard 802.3 des Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) ist der weltweit am häufigsten verwendete Standard in lokalen Netzwerken (LANs) und Rechenzentren. Abschnitte des Ethernet-Standards definieren optische, elektrische Chip-zu-Modul-, Chip-zu-Chip- und Backplane-Implementierungen, die in Rechenzentrumsanwendungen verwendet werden. Zu den Designanforderungen für Komponenten der physikalischen Schicht und komplette Verbindungen gehören kostengünstigere Implementierungen, bessere Fehlerspannen und höhere Zuverlässigkeit.

Sie müssen Ihre Ethernet-Geräte über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg testen, um sicherzustellen, dass sie die strengen Spezifikationen der Norm erfüllen - von der Entwicklung über die Charakterisierung bis hin zur Konformitäts- und Fertigungsprüfung. Wir können Ihnen helfen, einen besseren Einblick in Ihre Ethernet-Designs zu gewinnen, damit Sie sie schneller auf den Markt bringen können.

Ethernet Computer E/A Bild

Ethernet Computer E/A

Ethernet ist im Arbeits- und Privatbereich weit verbreitet. Es wird verwendet, um PCs, Laptops und Server mit Netzwerk-Routern, Switches und Hubs zu verbinden. Heutzutage kosten Ethernet-Geräte für Endverbraucher weniger, was zu geringeren Gewinnspannen und höheren Produktionsmengen führt. Wir ermöglichen es Ihnen, alle erforderlichen Parameter in Ihren Ethernet-Designs schnell und genau zu testen, um die Qualität, Zuverlässigkeit und Interoperabilität Ihrer Geräte zu gewährleisten.

Ethernet-Drahtleitung

Das Internet der Dinge (IoT), Virtual Reality (VR) und Videostreaming stellen enorme Anforderungen an den drahtlosen Zugang, was den Bedarf an immer höheren Geschwindigkeiten bei kabelgebundenen Verbindungen am Zugangspunkt erhöht. IEEE 802.3bz ist eine Ethernet-Variante, die Geschwindigkeiten von 2,5 Gb/s und 5 Gb/s über bestehende Cat5e- bzw. Cat6-Verkabelung bei Entfernungen von bis zu 100 Metern bietet. Dies ermöglicht eine blockierungsfreie Multi-Gigabit-Konnektivität zwischen drahtlosen Zugangspunkten und Aggregations-Switches, ohne dass die in der Decke verlegten Kabel ersetzt werden müssen. Wir können Sie dabei unterstützen, die Konformität Ihrer Ethernet-Geräte gemäß den Branchenspezifikationen zu testen, um sicherzustellen, dass sie nahtlos mit der begrenzten Bandbreite der vorhandenen Kabelinfrastruktur arbeiten.

Ethernet Wireline Image
Ethernet Backplane Image

Ethernet-Backplane

Die Ethernet-Backplane ermöglicht die Kommunikation verschiedener Modultypen (Blades) über eine gemeinsame Schnittstelle. Die Geschwindigkeiten der Backplane-Schnittstellen reichen von 1 Gb/s bis 25 Gb/s. Bei Verwendung mehrerer Lanes können Backplane-Verbindungen auf bis zu 100 Gb/s erweitert werden, z. B. 100GBASE-KR4. Backplanes variieren in ihrer Größe und in der Anzahl der darin untergebrachten Linecards, wodurch eine variable Leiterbahnlänge entsteht, an die sich Ethernet-Geräte anpassen müssen. Wir helfen Ihnen dabei, die Komplexität der Konformität und Interoperabilität von Backplane-Designs zu bewältigen.

Weitere Lektüre

Sie brauchen Hilfe oder haben Fragen?