電気電子学会 (IEEE) 802.3イーサネット標準は、世界中のローカルエリアネットワーク (LAN) およびデータセンターで最も広く使用されている標準です。イーサネット標準の各セクションでは、データセンターアプリケーションで使用される光、電気チップ・ツー・モジュール、チップ・ツー・チップ、およびバックプレーンの実装が定義されています。物理層コンポーネントおよび完全なリンクの設計要件には、低コストの実装、より優れたエラーマージン、および高い信頼性が含まれます。

イーサネットデバイスは、設計、特性評価、コンプライアンス、製造テストに至るまで、製品ライフサイクル全体にわたってテストし、標準で定められた厳格な仕様を満たしていることを確認する必要があります。当社は、お客様がイーサネット設計に関するより深い洞察を得て、製品をより迅速に市場投入できるよう支援します。

イーサネットコンピュータI/Oの画像

イーサネットコンピュータI/O

イーサネットは職場や家庭環境で一般的です。パーソナルコンピュータ、ラップトップ、サーバーをネットワークルーター、スイッチ、ハブに接続するために使用されます。今日、消費者向けイーサネットデバイスは低コスト化が進み、利益率が低下し、生産量が増加しています。当社は、お客様がイーサネット設計における必要なすべてのパラメータを迅速かつ正確にテストし、デバイスの品質、信頼性、相互運用性を確保できるよう支援します。

イーサネット有線

モノのインターネット(IoT)、バーチャル・リアリティ(VR)、ストリーミング・ビデオは、ワイヤレス・アクセスに膨大な需要をもたらし、アクセス・ポイントでの有線リンクの速度をますます向上させる必要性を促している。IEEE 802.3bzは、既存のCat5eおよびCat6ケーブル上で、それぞれ2.5Gb/秒および5Gb/秒の速度を最大100メートルの距離で提供するイーサネット・バリアントです。これにより、天井裏ケーブルを交換することなく、無線アクセスポイントとアグリゲーション・スイッチ間のノンブロッキング・マルチギガビット接続を実現します。既存のケーブル・インフラの限られた帯域幅でシームレスに動作するよう、業界仕様に従ってイーサネット・デバイスのコンプライアンステストのお手伝いをいたします。

イーサネット有線の画像
イーサネットバックプレーンの画像

イーサネットバックプレーン

イーサネットバックプレーンにより、多様な種類のモジュール、またはブレードが共通のインターフェースを使用して通信できます。バックプレーンインターフェースの速度は1 Gb/sから25 Gb/sまで様々です。複数のレーンで使用する場合、バックプレーンリンクは100GBASE-KR4のように最大100 Gb/sまで拡張できます。バックプレーンはサイズや搭載するラインカードの数が異なり、イーサネットデバイスが適応しなければならない可変のトレース長を生み出します。当社は、バックプレーン設計のコンプライアンスと相互運用性の複雑さを乗り越えるお手伝いをします。

さらに詳しく

サポートが必要ですか、ご質問がありますか?