グリッドおよび直流エミュレーションを用いて、電気自動車および充電設備の性能、V2G(Vehicle-to-Grid)相互作用、電力変換を試験するとともに、セルからモジュール、パックに至るまでのバッテリーを検証する。
再現可能なレーダー、GNSS、および道路のシナリオをシミュレートし、実走行環境および新車安全評価プログラム(NCAP)の試験条件におけるシステムの性能と安全性を評価する。
自動車用イーサネット、SerDes、V2X、eCallの性能に関する開発、統合、導入を加速します。コネクテッドカーシステム全体のサイバーセキュリティ上の脆弱性をテストし、特定します。
コンピュータ支援エンジニアリング(CAE)を活用し、車両性能、衝突安全、騒音・振動・不快感(NVH)、材料、製造プロセス、および人的ワークフローの検証において、イノベーションを加速させ、物理的な試作を削減します。照明、イメージング、センシング、フォトニックシステム向けの自動車用光学設計技術の設計、シミュレーション、検証を迅速化します。開発から導入に至るまで、人工知能(AI)モデルとその挙動を検証します。
基板レベルのプリント基板アセンブリ(PCBA)の検証から最終検査(EOL)に至るまで、テストカバレッジとスループットを最大化します。
自動車の設計、試験、検証における課題を克服するための実践的な知見が得られる、専門家によるリソースをご覧ください。
何をお探しですか?