スマートファクトリーのICT接続を有効にする方法

回路内試験システム
+ インサーキットテストシステム

インダストリー4.0 ICT統合

スマートファクトリーの統合には、テストシステム、生産設備、エンタープライズソフトウェアプラットフォーム間での機械間通信を可能にすることが求められます。テストセットアップには通常、標準化された通信プロトコルを使用して工場ネットワークに接続されたインサーキットテスト(ICT)システムが含まれます。ユニットステータス、生産イベント、テスト結果など、テスト中に生成されるデータは、システム間の相互運用性を確保するために、一貫した形式で送信される必要があります。

統合プロセスでは、標準化されたメッセージングフレームワークを使用して、ICTシステムからネットワークにテストデータをブロードキャストします。他の機械やソフトウェアシステムは、このデータを購読して、生産状況の監視、パフォーマンスの分析、およびオペレーションの調整を行います。標準化された通信プロトコルにより、カスタムデータ変換の必要がなくなり、製造環境全体でのシームレスな統合、リアルタイムの可視性、および協調的な意思決定が可能になります。

スマートファクトリー向けICT接続ソリューション

スマートファクトリーの接続性には、機械とシステム間のシームレスなデータ交換を可能にする標準化された通信プロトコルが必要です。このソリューションは、IPC-CFXメッセージングと統合されたインサーキットテスト(ICT)システムを使用し、インダストリー4.0環境内でプラグアンドプレイ接続を提供します。これにより、機械はテストデータ、生産イベント、およびシステムステータスを、工場ネットワーク全体で利用できる統一された形式で公開できます。

このシステムは、IPC-CFX、MQTT、OPC-UAを含む複数の通信プロトコルをサポートしており、エンタープライズシステムや製造装置との統合を可能にします。これにより、リアルタイムのデータ透明性が実現され、分散型意思決定がサポートされ、システムが傾向を特定し、異常を検出し、障害を予測できるようになります。通信を標準化し、データ変換の要件を排除することで、このソリューションは現代の製造環境における効率とスケーラビリティを向上させます。

スマートファクトリーICT接続ソリューションのブロック図を見る

スマートファクトリー向けICT接続ソリューションのブロック図

スマートファクトリーICT接続ソリューションの製品を探す

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?