Como habilitar a conectividade de TIC na fábrica inteligente

Sistema de teste em circuito
+ Sistema de teste em circuito

Integração de TIC na Indústria 4.0

A integração em fábricas inteligentes requer a implementação de comunicação máquina a máquina entre sistemas de teste, equipamentos de produção e plataformas de software corporativo. A configuração de teste geralmente inclui um sistema de teste em circuito (ICT) conectado à rede da fábrica por meio de protocolos de comunicação padronizados. Os dados gerados durante os testes, como o status das unidades, eventos de produção e resultados dos testes, devem ser transmitidos em um formato consistente para garantir a interoperabilidade entre os sistemas.

O processo de integração envolve a transmissão de dados de teste do sistema de TIC para uma rede por meio de uma estrutura de mensagens padronizada. Outras máquinas e sistemas de software acessam esses dados para monitorar o status da produção, analisar o desempenho e coordenar as operações. Os protocolos de comunicação padronizados eliminam a necessidade de conversão personalizada de dados, permitindo uma integração perfeita, visibilidade em tempo real e tomada de decisões coordenada em todo o ambiente de fabricação.

Solução de conectividade de TIC para fábricas inteligentes

A conectividade em fábricas inteligentes requer protocolos de comunicação padronizados que permitam a troca contínua de dados entre máquinas e sistemas. Esta solução utiliza um sistema de teste em circuito (ICT) integrado à tecnologia de mensagens IPC-CFX para oferecer conectividade plug-and-play em ambientes da Indústria 4.0. Ela permite que as máquinas publiquem dados de teste, eventos de produção e o status do sistema em um formato unificado que pode ser utilizado em toda a rede da fábrica.

O sistema é compatível com vários protocolos de comunicação, incluindo IPC-CFX, MQTT e OPC-UA, permitindo a integração com sistemas corporativos e equipamentos de fabricação. Ele proporciona transparência de dados em tempo real, apoia a tomada de decisões descentralizada e permite que os sistemas identifiquem tendências, detectem anomalias e prevejam falhas. Ao padronizar a comunicação e eliminar a necessidade de conversão de dados, a solução aumenta a eficiência e a escalabilidade em ambientes de fabricação modernos.

Veja o diagrama de blocos da solução de conectividade de TIC para fábricas inteligentes

Diagrama de blocos da solução de conectividade de TIC para a Fábrica Inteligente

Conheça os produtos da nossa solução de conectividade de TIC para fábricas inteligentes

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?