Wie man die ICT-Konnektivität der intelligenten Fabrik aktiviert

In-Circuit-Testsystem
+ In-Circuit-Testsystem

IKT-Integration in Industrie 4.0

Die Integration in intelligente Fabriken erfordert die Kommunikation zwischen Testsystemen, Produktionsanlagen und Unternehmenssoftwareplattformen. Der Testaufbau umfasst typischerweise ein In-Circuit-Testsystem (ICT), das über standardisierte Kommunikationsprotokolle mit dem Fabriknetzwerk verbunden ist. Die während des Tests generierten Daten, wie Gerätestatus, Produktionsereignisse und Testergebnisse, müssen in einem einheitlichen Format übertragen werden, um die Interoperabilität der Systeme zu gewährleisten.

Der Integrationsprozess umfasst die Übertragung von Testdaten aus dem IT-System in ein Netzwerk mittels eines standardisierten Nachrichtenrahmens. Andere Maschinen und Softwaresysteme abonnieren diese Daten, um den Produktionsstatus zu überwachen, die Leistung zu analysieren und Abläufe zu koordinieren. Standardisierte Kommunikationsprotokolle machen eine individuelle Datenübersetzung überflüssig und ermöglichen so eine nahtlose Integration, Echtzeit-Transparenz und abgestimmte Entscheidungsfindung im gesamten Fertigungsumfeld.

Smart-Factory-IKT-Konnektivitätslösung

Intelligente Fabrikvernetzung erfordert standardisierte Kommunikationsprotokolle, die einen nahtlosen Datenaustausch zwischen Maschinen und Systemen ermöglichen. Diese Lösung nutzt ein In-Circuit-Testsystem (ICT) mit integriertem IPC-CFX-Messaging für Plug-and-Play-Konnektivität in Industrie-4.0-Umgebungen. Maschinen können so Testdaten, Produktionsereignisse und Systemstatus in einem einheitlichen Format veröffentlichen, das im gesamten Fabriknetzwerk genutzt werden kann.

Das System unterstützt mehrere Kommunikationsprotokolle einschließlich IPC-CFX, MQTT und OPC-UA, wodurch die Integration in Unternehmenssysteme und Fertigungseinrichtungen ermöglicht wird. Es sorgt für Datentransparenz in Echtzeit, unterstützt dezentrale Entscheidungsprozesse und versetzt Systeme in die Lage, Trends zu erkennen, Anomalien aufzuspüren und Ausfälle vorherzusagen. Durch die Standardisierung der Kommunikation und den Wegfall von Datenübersetzungsanforderungen verbessert die Lösung die Effizienz und Skalierbarkeit in modernen Fertigungsumgebungen.

Siehe Blockdiagramm der Smart-Factory-IKT-Konnektivitätslösung

Blockdiagramm einer Smart-Factory-ICT-Konnektivitätslösung

Entdecken Sie Produkte für unsere Smart-Factory-ICT-Konnektivitätslösung

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen für die IKT-Konnektivität intelligenter Fabriken

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?