如何啟用智慧工廠的 ICT 連線功能

線上測試系統
+ 電路板測試系統

工業 4.0 ICT 整合

智慧工廠整合需要實現測試系統、生產設備和企業軟體平台之間的機器對機器通訊。測試設定通常包括一個使用標準化通訊協定連接到工廠網路的電路內測試 (ICT) 系統。測試期間產生的資料,例如裝置狀態、生產事件和測試結果,必須以一致的格式傳輸,以確保系統間的互通性。

整合過程涉及使用標準化訊息框架將測試資料從 ICT 系統廣播到網路中。其他機器和軟體系統訂閱此資料,以監控生產狀態、分析性能並協調操作。標準化通訊協定消除了客製化資料轉換的需求,實現了製造環境中的無縫整合、即時可見性和協調決策。

智慧工廠 ICT 連網解決方案

智慧工廠連線能力需要標準化的通訊協定,以實現機器和系統之間的無縫資料交換。此解決方案使用整合 IPC-CFX 訊息傳輸的電路內測試 (ICT) 系統,可在工業 4.0 環境中提供隨插即用連線能力。它使機器能夠以統一格式發布測試資料、生產事件和系統狀態,這些資料可在整個工廠網路中取用。

該系統支援多種通訊協定,包括 IPC-CFX、MQTT 和 OPC-UA,可與企業系統和製造設備整合。它實現了即時資料透明化,支援分散式決策,並允許系統識別趨勢、偵測異常和預測故障。透過標準化通訊並消除資料轉換要求,此解決方案提高了現代製造環境的效率和可擴展性。

請參閱智慧工廠 ICT 連線解決方案的方塊圖

智慧工廠 ICT 連網解決方案的系統架構圖

探索適用於我們的智慧工廠 ICT 連線解決方案的產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?