次世代eCallの適合性を検証する方法

eCall適合性試験ソリューション
+ < b> eCall適合テストソリューション

NG eCallの動作の検証

次世代eCall適合性試験には、車載システム、GNSS(全地球航法衛星システム)、セルラーネットワーク、PSAP(公共安全応答ポイント)を模した制御環境が必要です。エンジニアは、実際のネットワークを使用することなく、車載システムがシミュレートされた位置情報を受信し、エミュレートされたモバイルネットワーク経由で接続し、PSAPとやり取りできるように緊急通報のワークフローを設定します。このセットアップは、次世代eCallを全欧州eCallおよびERA-GLONASSと並行してサポートし、同一のラボフレームワークで再現可能なネットワークおよび測位条件下での緊急通報機能の検証を可能にします。セルラーテスト環境は、通話パスをラボの制御下に置いたまま、複数の世代のネットワークを再現できます。

テストの実行中、車載システムが緊急通報のトリガー、正しい生データのMSD(最小限のデータセット)のコンパイルと送信、およびPSAPとの音声接続の確立を行えることが検証されます。次世代の動作では、環境は通話パスの一部としてIPマルチメディアサブシステムとSIP(セッション開始プロトコル)のエミュレーションもサポートします。静的または動的なGNSSシナリオによって制御されたロケーション入力が提供される一方、サポートされている地域および国際的要件に対して自動適合性テストケースを実行できます。エンジニアは、ネットワーク世代やサービス条件を跨いでワークフローを繰り返し、得られた通話およびデータの挙動を確認し、観測されたシーケンスを適用可能な適合性要件と比較することができます。

次世代eCall適合性検証ソリューション

車載システムを制御されたセルラーネットワークエミュレータ、GNSSソース、およびPSAPエミュレータに接続し、必要な次世代eCall適合性シーケンスを実行することでテストを実施します。このソリューションは、エンドツーエンドの機能および標準ベースのテスト、静的および動的なGNSSシミュレーション、自動eCallテストケース、ならびにIPマルチメディアサブシステムおよびSIPエミュレーションを通じた次世代通話シグナリングのサポートを提供します。エンジニアは、実際のモバイルネットワークに依存することなく、緊急通報のトリガー、生MSDの転送、およびPSAP音声接続の確立を検証できるほか、並行した音声品質テストのためにオプションのオーディオ解析を追加することも可能です。

次世代eCall適合性ソリューションのブロック図を見る

次世代eCallの適合性を検証する方法

次世代eCall適合性ソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?