eCallの緊急音声性能をテストする方法

レーダー・シーン・エミュレーター
+ レーダーシーンエミュレータ

緊急音声パスのテスト

緊急通報の音声パフォーマンス・テストは、エンドツーエンドの機能検証に使用されるのと同じ制御されたeCall環境(車載システム、GNSS(全地球航法衛星システム)、セルラーネットワーク、PSAP(公共安全通信指令所))から始まります。エンジニアは、エミュレートされたセルラーネットワークを介して緊急通報セッションを確立し、車載システムが最小データセット(MSD)をコンパイルするために必要なGNSS座標を提供し、PSAPへの生のMSD転送を完了します。その後、ライブのモバイルネットワークを使用せずに、車両システムとPSAPの間で音声接続を確立できることをワークフローで検証します。

音声品質分析が必要な場合、文書化されたソリューションは、並行した音声パフォーマンス・テスト用のオプションのオーディオアナライザをサポートします。Keysightは、音声パフォーマンスのサポート方法として、PESQ(Perceptual Evaluation of Speech Quality)およびPOLQA(Perceptual Objective Listening Quality Analysis)を挙げています。以前の構成資料では、eCallワークフロー中に音声品質を評価できるように、ワイヤレス・テスト・システムの、アナログ・オーディオ・パスを介したオーディオアナライザの接続について説明しています。したがって、エンジニアは緊急通報シーケンスを実行し、必要なデータ転送とPSAP音声接続を検証して、制御された音声品質測定を同じ実験室セットアップに追加できます。このオーディオステップは、コンフォーマンステストに使用される再現可能なネットワーク、測位、およびPSAPの条件を維持しながら、コールレベルのチェックを補完します。

eCall 緊急音声ソリューション

制御されたセルラーネットワーク、GNSS、およびPSAP環境でeCallセッションを確立し、必要な最小データセット転送を完了してから音声接続を評価することで、テストを実行します。このソリューションは、音声品質評価のためのPESQおよびPOLQAメソッドを含め、eCallワークフローと並行したオプションの音声パフォーマンス分析をサポートします。エンジニアは、ネットワークと測位条件を実験室で制御した状態のまま、車載システムがPSAP音声パスを確立することを検証できます。音声分析はエンドツーエンドの緊急通報チェックを補完し、ライブのモバイルネットワークに依存せずに追加できるため、テストシーケンスの再現性を維持できます。

eCall緊急音声ソリューションのブロック図を見る

eCallの緊急音声性能をテストする方法

eCall緊急音声ソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?