Cómo comprobar el rendimiento del audio de emergencia de eCall

Emulador de escenas de radar
+ Emulador de escenas de radar

Prueba de la vía de voz de emergencia

Las pruebas de rendimiento del audio de las llamadas de emergencia comienzan en el mismo entorno controlado de eCall que se utiliza para la validación funcional de extremo a extremo: el sistema a bordo del vehículo, el Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS), la red móvil y el Centro de Atención de Emergencias (PSAP). Los ingenieros establecen la sesión de llamada de emergencia a través de una red móvil emulada, proporcionan las coordenadas GNSS necesarias para que el sistema a bordo compile el Conjunto Mínimo de Datos (MSD) y completan la transferencia del MSD sin procesar al PSAP. A continuación, el flujo de trabajo verifica que se pueda establecer una conexión de voz entre el sistema del vehículo y el PSAP sin utilizar una red móvil real.

Cuando se requiere un análisis de la calidad del habla, la solución documentada admite un analizador de audio opcional para realizar pruebas paralelas del rendimiento del audio. Keysight identifica la Evaluación Perceptiva de la Calidad del Habla (PESQ) y el Análisis Perceptivo Objetivo de la Calidad de Escucha (POLQA) como métodos de evaluación del rendimiento del audio compatibles. En el material de configuración anterior se describe cómo conectar el analizador de audio a través de la ruta de audio analógica del sistema de pruebas inalámbrico, de modo que se pueda evaluar la calidad de la voz durante el flujo de trabajo de eCall. De este modo, los ingenieros pueden ejecutar la secuencia de llamada de emergencia, verificar la transferencia de datos requerida y la conexión de voz con el PSAP, y añadir mediciones controladas de la calidad de la voz en la misma configuración de laboratorio. El paso de audio complementa las comprobaciones a nivel de llamada, al tiempo que preserva las condiciones repetibles de red, posicionamiento y PSAP utilizadas para las pruebas de conformidad.

Solución de audio para emergencias eCall

Realice la prueba estableciendo la sesión eCall en un entorno controlado de red celular, GNSS y PSAP, completando la transferencia del conjunto mínimo de datos requerido y evaluando a continuación la conexión de voz. La solución admite un análisis opcional del rendimiento de audio en paralelo con el flujo de trabajo de eCall, incluidos los métodos PESQ y POLQA para la evaluación de la calidad de la voz. Los ingenieros pueden verificar que el sistema a bordo del vehículo establece la ruta de voz hacia el PSAP mientras las condiciones de red y posicionamiento permanecen bajo control de laboratorio. El análisis de audio complementa las comprobaciones de llamadas de emergencia de extremo a extremo y puede incorporarse sin depender de una red móvil real, lo que garantiza la repetibilidad de la secuencia de prueba.

Consulte el diagrama de bloques de la solución de audio de emergencia eCall

Cómo comprobar el rendimiento del audio de emergencia de eCall

Descubre los productos de nuestra solución de audio para emergencias eCall

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?