Como testar o desempenho do áudio de emergência do eCall

Emulador de cena de radar
+ Emulador de cenas de radar

Teste da via de voz de emergência

Os testes de desempenho de áudio das chamadas de emergência começam no mesmo ambiente controlado de eCall utilizado para a validação funcional de ponta a ponta: o sistema veicular, o Sistema Global de Navegação por Satélite (GNSS), a rede celular e o Centro de Atendimento de Emergência (PSAP). Os engenheiros estabelecem a sessão de chamada de emergência por meio de uma rede celular emulada, fornecem as coordenadas GNSS necessárias para que o sistema de bordo compile o Conjunto Mínimo de Dados (MSD) e concluem a transferência do MSD bruto para o PSAP. O fluxo de trabalho verifica, então, se é possível estabelecer uma conexão de voz entre o sistema do veículo e o PSAP sem utilizar uma rede móvel ativa.

Quando é necessária uma análise da qualidade da fala, a solução documentada oferece suporte a um analisador de áudio opcional para testes paralelos de desempenho de áudio. A Keysight identifica a Avaliação Perceptiva da Qualidade da Fala (PESQ) e a Análise Perceptiva Objetiva da Qualidade de Audição (POLQA) como métodos de desempenho de áudio suportados. Materiais de configuração anteriores descrevem a conexão do analisador de áudio por meio do caminho de áudio analógico do sistema de teste sem fio, para que a qualidade da voz possa ser avaliada durante o fluxo de trabalho do eCall. Os engenheiros podem, portanto, executar a sequência de chamadas de emergência, verificar a transferência de dados necessária e a conexão de voz com o PSAP, além de adicionar medições controladas de qualidade de fala à mesma configuração de laboratório. A etapa de áudio complementa as verificações no nível da chamada, preservando as condições repetíveis de rede, posicionamento e PSAP utilizadas para os testes de conformidade.

Solução de áudio para chamadas de emergência eCall

Realize o teste estabelecendo a sessão eCall em um ambiente controlado de rede celular, GNSS e PSAP, concluindo a transferência do Conjunto Mínimo de Dados exigido e, em seguida, avaliando a conexão de voz. A solução oferece suporte à análise opcional do desempenho de áudio em paralelo com o fluxo de trabalho do eCall, incluindo os métodos PESQ e POLQA para avaliação da qualidade da voz. Os engenheiros podem verificar se o sistema veicular estabelece o caminho de voz para o PSAP enquanto as condições de rede e posicionamento permanecem sob controle laboratorial. A análise de áudio complementa as verificações de ponta a ponta das chamadas de emergência e pode ser adicionada sem depender de uma rede móvel ativa, mantendo a sequência de teste repetível.

Veja o diagrama de blocos da solução de áudio para emergências eCall

Como testar o desempenho do áudio de emergência do eCall

Conheça os produtos da nossa solução de áudio para emergências eCall

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?