Como automatizar os testes de conformidade do eCall / ERA-GLONASS

Emulador de cena de radar
+ Emulador de cenas de radar

Testar os modos de chamada de emergência regionais

Os testes de conformidade do eCall e do ERA-GLONASS exigem um ambiente controlado que combine o sistema veicular (IVS) em teste com simulação de GNSS, emulação de rede celular e emulação do Centro de Atendimento de Emergência (PSAP). Os engenheiros colocam o sistema veicular em um ambiente controlado de laboratório para chamadas, fornecem coordenadas de posição simuladas e utilizam uma conexão celular emulada em vez de uma rede móvel real. A mesma estrutura oferece suporte ao eCall e ao ERA-GLONASS pan-europeus, permitindo que o comportamento dos testes regionais seja avaliado com condições repetíveis de chamada, posicionamento e serviço. Casos de teste automatizados podem então ser aplicados de acordo com os requisitos compatíveis do CEN, ETSI e GOST. Entradas GNSS estáticas e dinâmicas proporcionam cenários de localização repetíveis.

A sequência de teste verifica se o sistema embarcado ou o modem é capaz de acionar a chamada de emergência, enviar o Conjunto Mínimo de Dados (MSD) bruto correto e estabelecer uma conexão de voz com o PSAP. O material de referência também identifica o acionamento automático e manual, o comportamento correto do sinalizador de chamada de emergência, o registro de resultados, as confirmações, as confirmações negativas e os temporizadores como importantes verificações de conformidade e resultados para a resolução de problemas. Os engenheiros podem repetir a sequência com condições controladas de GNSS e de rede, observando a troca de dados e o estado da chamada de ponta a ponta. Uma análise de áudio opcional pode ser incluída quando o fluxo de trabalho também exigir a avaliação da qualidade da voz na conexão entre o sistema do veículo e o PSAP.

Solução de conformidade com o eCall / ERA-GLONASS

Realize o teste emulando a rede celular, fornecendo coordenadas GNSS controladas e conectando o sistema veicular ao software do PSAP que gerencia o fluxo de trabalho das chamadas de emergência. A solução oferece suporte a testes funcionais de ponta a ponta e baseados em padrões para o eCall pan-europeu e o ERA-GLONASS, incluindo casos de teste de conformidade automatizados. Os engenheiros podem verificar o início da chamada de emergência, a transmissão do Conjunto Mínimo de Dados (Minimum Set of Data) em formato bruto e o estabelecimento da conexão de voz com o PSAP, mantendo-se independentes de uma rede móvel ativa. Entradas GNSS estáticas e dinâmicas permitem cenários de posicionamento repetíveis, e a análise de áudio opcional pode ser executada em paralelo quando a avaliação da qualidade da voz faz parte do plano de teste.

Veja o diagrama de blocos da solução de automação para conformidade com o eCall / ERA-GLONASS

Como testar a conformidade do eCall com o ERA-GLONASS

Conheça os produtos da nossa solução de conformidade para automação do eCall / ERA-GLONASS

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?