Wie man eCall-/ERA-GLONASS-Konformitätstests automatisiert

Radarszenen-Emulator
+ Radar-Szenen-Emulator

Test der regionalen Notrufmodi

Die Konformitätsprüfung von eCall und ERA-GLONASS erfordert eine kontrollierte Umgebung, die das zu testende Fahrzeugsystem (IVS) mit GNSS-Simulation, Mobilfunknetz-Emulation und der Emulation einer Notrufzentrale (PSAP) kombiniert. Ingenieure platzieren das Fahrzeugsystem in einer kontrollierten Laborumgebung, geben simulierte Positionskoordinaten an und nutzen eine emulierte Mobilfunkverbindung anstelle eines realen Mobilfunknetzes. Dasselbe Framework unterstützt paneuropäisches eCall und ERA-GLONASS, sodass das regionale Testverhalten unter reproduzierbaren Anruf-, Positions- und Servicebedingungen evaluiert werden kann. Anschließend können automatisierte Testfälle auf die unterstützten Anforderungen von CEN, ETSI und GOST angewendet werden. Statische und dynamische GNSS-Eingaben ermöglichen reproduzierbare Standortszenarien.

Die Testsequenz prüft, ob das Fahrzeugsystem oder Modem den Notruf auslösen, die korrekten Rohdaten (Minimum Set of Data, MSD) senden und eine Sprachverbindung zur Notrufzentrale (PSAP) herstellen kann. Die Dokumentation beschreibt außerdem die automatische und manuelle Auslösung, das korrekte Verhalten der Notrufmarkierung, die Ergebnisprotokollierung, Empfangsbestätigungen, negative Empfangsbestätigungen und Timer als wichtige Konformitätsprüfungen und Fehlerbehebungsmaßnahmen. Techniker können die Sequenz unter kontrollierten GNSS- und Netzwerkbedingungen wiederholen und dabei den Datenaustausch und den Anrufstatus von Anfang bis Ende beobachten. Optional kann eine Audioanalyse integriert werden, wenn der Workflow auch eine Sprachqualitätsbewertung der Sprachverbindung zwischen Fahrzeugsystem und Notrufzentrale erfordert.

eCall / ERA-GLONASS-Konformitätslösung

Der Test wird durchgeführt, indem das Mobilfunknetz emuliert, kontrollierte GNSS-Koordinaten bereitgestellt und das Fahrzeugsystem mit der PSAP-Software verbunden wird, die den Notruf-Workflow steuert. Die Lösung unterstützt durchgängige funktionale und standardbasierte Tests für Pan-European eCall und ERA-GLONASS, einschließlich automatisierter Konformitätstests. Ingenieure können die Notrufeinleitung, die Übertragung der minimalen Datenmenge (MSD) und den Aufbau der Sprachverbindung zur PSAP überprüfen, ohne von einem aktiven Mobilfunknetz abhängig zu sein. Statische und dynamische GNSS-Eingaben ermöglichen reproduzierbare Positionierungsszenarien. Optional kann eine Audioanalyse parallel durchgeführt werden, wenn die Sprachqualitätsbewertung Teil des Testplans ist.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur Automatisierung der eCall-/ERA-GLONASS-Konformität.

Wie testet man die eCall ERA-GLONASS-Konformität?

Entdecken Sie Produkte in unserer Lösung zur Automatisierung von eCall- und ERA-GLONASS-Konformität.

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?