So validieren Sie Notrufe aus dem Fahrzeug (eCall)

Radarszenen-Emulator
+ Radar-Szenen-Emulator

Nachbildung von End-to-End-eCall-Szenarien

Die Validierung von Notrufen im Fahrzeug (eCall) erfordert eine Testumgebung, die das globale Navigationssatellitensystem (GNSS), das Mobilfunknetz und die Notrufzentrale (PSAP) im Umfeld des Fahrzeugsystems simuliert. Ingenieure stellen kontrollierte GNSS-Koordinaten bereit, bauen die emulierte Mobilfunkverbindung auf und konfigurieren den PSAP-Endpunkt, sodass der gesamte eCall-Pfad im Labor getestet werden kann. Der Quellworkflow ermöglicht die Überprüfung, ob das Fahrzeugsystem (IVS) oder das Modem einen Notruf auslösen kann, ohne einen Anruf in einem realen Mobilfunknetz zu tätigen. Dadurch wird der Anrufablauf reproduzierbar und direkt beobachtbar. Statische und dynamische GNSS-Eingaben können das Standortszenario variieren, während der kontrollierte Anrufpfad beibehalten wird.

Sobald das Ereignis ausgelöst wird, verfolgen die Techniker die Sitzung durch die erforderlichen Daten- und Sprachphasen. Das IVS nutzt die bereitgestellten Positionsinformationen, um den minimalen Datensatz (MSD) zu erstellen, sendet den rohen MSD über den emulierten Anrufpfad und stellt anschließend eine Sprachverbindung mit der Notrufzentrale (PSAP) her. Die Begleitdokumentation beschreibt außerdem die automatische und manuelle Auslösung von Notrufen, das Verhalten von eCall-Flags, Bestätigungen, negative Bestätigungen, Timer und Ergebnisprotokolle als nützliche Prüfpunkte zur Fehlerbehebung. Statische und dynamische GNSS-Simulationen ermöglichen die Wiederholung desselben Anrufablaufs mit unterschiedlichen Standortdaten. Optional kann eine Audioanalyse hinzugefügt werden, wenn der Validierungsplan Sprachqualitätstests der hergestellten Sprachverbindung vorsieht.

eCall-Validierungslösung im Fahrzeug

Führen Sie den Test durch, indem Sie das Fahrzeugsystem mit kontrollierter GNSS-, Mobilfunknetz- und PSAP-Emulation umgeben. Anschließend lösen Sie die Notrufsequenz aus und beobachten den Ablauf von der Initiierung bis zur Daten- und Sprachverbindung. Die Lösung unterstützt durchgängige Funktions- und Konformitätstests ohne aktives Mobilfunknetz. Sie bietet statische und dynamische GNSS-Simulation, PSAP-Interaktion, Mobilfunknetzemulation und automatisierte eCall-Testausführung. Ingenieure können die eCall-Auslösung, die korrekte Rohdatenübertragung (MSD) und den Aufbau der PSAP-Sprachverbindung überprüfen. Optional steht eine Audioanalyse zur Verfügung, wenn eine Sprachqualitätsbewertung erforderlich ist.

Siehe Blockdiagramm der fahrzeuginternen eCall-Validierungslösung

So validieren Sie Notrufe aus dem Fahrzeug (eCall)

Entdecken Sie Produkte für unsere fahrzeuginterne eCall-Validierungslösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?