차량 내 긴급 호출(eCall) 기능의 유효성을 검증하는 방법

eCall 적합성 테스트 솔루션
+ eCall 적합성 테스트 솔루션

엔드투엔드 eCall 시나리오 재현

차량 내 긴급 통화(eCall) 검증에는 GNSS(위성항법시스템), 셀룰러 네트워크, 차량 내 시스템 주변의 PSAP(공공 안전 응답 포인트)를 재현하는 테스트 환경이 필요합니다. 엔지니어는 제어된 GNSS 좌표를 제공하고, 에뮬레이션된 셀룰러 연결을 설정하며, PSAP 엔드포인트를 구성하여 실험실에서 전체 eCall 경로를 테스트할 수 있습니다. 이 소스 워크플로우를 사용하면 실제 모바일 네트워크에서 통화를 발신하지 않고도 차량 내 시스템(IVS) 또는 모뎀이 긴급 통화를 트리거할 수 있는지 확인할 수 있으므로, 통화 시퀀스를 반복 가능하고 직접 관찰할 수 있게 됩니다. 정적 및 동적 GNSS 입력을 통해 동일한 제어된 통화 경로를 유지하면서 위치 시나리오를 변경할 수 있습니다.

이벤트가 트리거되면 엔지니어는 필수 데이터 및 음성 단계를 통해 세션을 추적합니다. IVS는 제공된 위치 정보를 사용하여 MSD(Minimum Set of Data)를 컴파일하고, 에뮬레이션된 통화 경로를 통해 원시 MSD를 전송한 다음, PSAP와 음성 연결을 설정합니다. 또한 지원 자료에서는 문제 해결을 위한 유용한 확인 사항으로 자동 및 수동 긴급 통화 트리거, eCall 플래그 동작, 승인, 부정 승인, 타이머 및 결과 로그를 설명합니다. 정적 및 동적 GNSS 시뮬레이션을 사용하면 다른 위치 입력으로 동일한 통화 워크플로우를 반복할 수 있으며, 검증 계획에 설정된 음성 연결의 음질 테스트가 포함된 경우 선택적 오디오 분석을 추가할 수 있습니다.

차량 내 eCall 검증 솔루션

제어된 GNSS, 셀룰러 네트워크 및 PSAP 에뮬레이션으로 차량 내 시스템을 둘러싸고 테스트를 수행한 다음, 긴급 통화 시퀀스를 트리거하고 시작부터 데이터 및 음성 연결까지 세션을 관찰합니다. 이 솔루션은 라이브 모바일 네트워크에 의존하지 않고 엔드투엔드 기능 및 적합성 테스트를 지원합니다. 정적 및 동적 GNSS 시뮬레이션, PSAP 상호 작용, 셀룰러 네트워크 에뮬레이션, 자동화된 eCall 테스트 실행 기능을 제공합니다. 엔지니어는 음성 품질 평가가 필요한 경우 사용할 수 있는 선택적 오디오 분석 기능과 함께 eCall 트리거, 올바른 원시 MSD 전송, PSAP 음성 연결 설정을 확인할 수 있습니다.

차량 내 eCall 검증 솔루션 블록 다이어그램 보기

차량 내 긴급 호출(eCall) 기능의 유효성을 검증하는 방법

차량 내 eCall 검증 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?