Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
E6950B NG eCall 솔루션은 NG eCall 모듈 테스트를 간소화하여 표준에 대한 완벽한 준수를 보장하고 선택적 오디오 성능 분석을 제공합니다.
Type
Emergency Call Validation Solution
Network generation emulation
2G, 3G, 4G, 5G, NTN (future-ready)
Supported standards
Legacy eCall - ETSI TS 103 412, Hybrid eCall - EN 18052, ERA-GLONASS - GOST R 55530, China eCall (AECS) - GB 45672-2025, NG-eCall - ETSI TS 103 683 - CEN/TS 17240
Technology
eCall, NG-eCall, Hybrid eCall, ERA-GLONASS, China eCall (AECS)
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
E6950B 테스트 솔루션은 다음 기능을 포함합니다:
E6950B eCall / ERA-GLONASS / NG eCall 적합성 테스트 솔루션은 PSAP를 시뮬레이션하고 UXM5G를 제어하여 셀룰러 네트워크를 에뮬레이션합니다. MXG/EXG는 차량 내 시스템(IVS)이 최소 데이터 세트(MSD)를 컴파일하는 데 필요한 GNSS 좌표를 제공합니다. 이 설정은 IVS 또는 모뎀이 긴급 통화를 트리거하고, 올바른 원시 MSD 데이터를 전송하며, PSAP와 음성 연결을 설정할 수 있는지 여부를 검증하여 Pan European, ERA-GLONASS 및 NG eCall 플랫폼을 모두 테스트할 수 있도록 합니다. 이 설정은 실제 모바일 네트워크와 완전히 독립적입니다. 음성 품질의 병렬 테스트를 위한 옵션 오디오 분석기도 제공됩니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.