eCall 비상 음성 성능 테스트 방법

레이더 씬 에뮬레이터
+ 레이더 장면 에뮬레이터

비상 음성 경로 테스트

긴급 통화 오디오 성능 테스트는 엔드투엔드 기능 검증에 사용되는 것과 동일한 제어된 eCall 환경(차량 내 시스템, 위성항법시스템(GNSS), 셀룰러 네트워크, 공공 안전 응답 센터(PSAP))에서 시작됩니다. 엔지니어는 에뮬레이트된 셀룰러 네트워크를 통해 긴급 통화 세션을 설정하고, 차량 내 시스템이 최소 데이터 세트(MSD)를 컴파일하는 데 필요한 GNSS 좌표를 제공하며, 원시 MSD의 PSAP 전송을 완료합니다. 그런 다음 워크플로는 라이브 모바일 네트워크를 사용하지 않고 차량 시스템과 PSAP 간에 음성 연결이 설정될 수 있는지 확인합니다.

음성 품질 분석이 필요한 경우 문서화된 솔루션은 병렬 오디오 성능 테스트를 위해 옵션 오디오 분석기를 지원합니다. 키사이트는 지원되는 오디오 성능 방법으로 음성 품질 인식 평가(PESQ) 및 객관적 음성 품질 청취 분석(POLQA)을 규정합니다. 이전 구성 자료에서는 eCall 워크플로 중에 음성 품질을 평가할 수 있도록 무선 테스트 시스템의 아날로그 오디오 경로를 통해 오디오 분석기를 연결하는 방법을 설명합니다. 따라서 엔지니어는 긴급 통화 시퀀스를 실행하고, 필요한 데이터 전송 및 PSAP 음성 연결을 확인하며, 동일한 실험실 설정에 제어된 음성 품질 측정을 추가할 수 있습니다. 오디오 단계는 적합성 테스트에 사용되는 반복 가능한 네트워크, 포지셔닝 및 PSAP 조건을 유지하면서 통화 수준 검사를 보완합니다.

eCall 긴급 음성 솔루션

제어된 셀룰러 네트워크, GNSS, PSAP 환경에서 eCall 세션을 설정하고, 필요한 최소 데이터 세트 전송을 완료한 후 음성 연결을 평가하여 테스트를 수행합니다. 이 솔루션은 음성 품질 평가를 위한 PESQ 및 POLQA 메서드를 포함하여 eCall 워크플로와 병렬로 옵션 오디오 성능 분석을 지원합니다. 엔지니어는 네트워크 및 포지셔닝 조건을 실험실 제어 하에 유지하면서 차량 내 시스템이 PSAP 음성 경로를 설정하는지 확인할 수 있습니다. 오디오 분석은 엔드투엔드 긴급 통화 검사를 보완하며 라이브 모바일 네트워크에 의존하지 않고 추가할 수 있어 테스트 시퀀스를 반복 가능하게 유지합니다.

eCall 비상 오디오 솔루션 블록 다이어그램 보기

eCall 비상 음성 성능 테스트 방법

eCall 비상 오디오 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?