So testen Sie die Audioleistung von eCall-Notrufen

Radarszenen-Emulator
+ Radar-Szenen-Emulator

Notrufkanal testen

Die Audioleistungsprüfung von Notrufen beginnt in derselben kontrollierten eCall-Umgebung, die auch für die vollständige Funktionsvalidierung verwendet wird: Fahrzeugsystem, globales Navigationssatellitensystem (GNSS), Mobilfunknetz und Notrufzentrale (PSAP). Die Techniker bauen die Notrufsitzung über ein simuliertes Mobilfunknetz auf, übermitteln die für das Fahrzeugsystem erforderlichen GNSS-Koordinaten zur Erstellung des Mindestdatensatzes (MSD) und übertragen diesen an die PSAP. Anschließend wird überprüft, ob eine Sprachverbindung zwischen Fahrzeugsystem und PSAP ohne Nutzung eines aktiven Mobilfunknetzes hergestellt werden kann.

Wenn eine Sprachqualitätsanalyse erforderlich ist, unterstützt die dokumentierte Lösung einen optionalen Audioanalysator für parallele Audioleistungstests. Keysight nennt die Perceptual Evaluation of Speech Quality (PESQ) und die Perceptual Objective Listening Quality Analysis (POLQA) als unterstützte Audioleistungsanalysemethoden. Frühere Konfigurationsunterlagen beschreiben den Anschluss des Audioanalysators an den analogen Audiopfad des drahtlosen Testsystems, um die Sprachqualität während des eCall-Workflows zu bewerten. Ingenieure können somit die Notrufsequenz ausführen, die erforderliche Datenübertragung und die Sprachverbindung zur Notrufzentrale (PSAP) überprüfen und im selben Laboraufbau kontrollierte Sprachqualitätsmessungen durchführen. Der Audioschritt ergänzt die Prüfungen auf Anrufebene und erhält gleichzeitig die reproduzierbaren Netzwerk-, Positionierungs- und PSAP-Bedingungen, die für Konformitätstests verwendet werden.

eCall Notruf-Audiolösung

Führen Sie den Test durch, indem Sie die eCall-Sitzung in einer kontrollierten Mobilfunknetz-, GNSS- und Notrufzentralenumgebung aufbauen, die erforderliche Mindestdatenmenge übertragen und anschließend die Sprachverbindung bewerten. Die Lösung unterstützt optional eine Audio-Performance-Analyse parallel zum eCall-Workflow, einschließlich der PESQ- und POLQA-Methoden zur Sprachqualitätsbewertung. Ingenieure können überprüfen, ob das Fahrzeugsystem die Sprachverbindung zur Notrufzentrale herstellt, während Netzwerk- und Positionierungsbedingungen unter Laborbedingungen bleiben. Die Audioanalyse ergänzt die End-to-End-Notrufprüfungen und kann unabhängig von einem aktiven Mobilfunknetz durchgeführt werden, wodurch die Testsequenz reproduzierbar bleibt.

Siehe Blockdiagramm der eCall-Notruf-Audiolösung

So testen Sie die Audioleistung von eCall-Notrufen

Entdecken Sie Produkte in unserer eCall-Notruf-Audiolösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?