eCall/ERA-GLONASS適合性試験の自動化方法

レーダー・シーン・エミュレーター
+ レーダーシーンエミュレータ

地域別の緊急通報モードのテスト

eCallおよびERA-GLONASSの適合性試験には、テスト対象の車載システム(IVS)と、GNSSシミュレーション、セルラーネットワークエミュレーション、および公共安全応答ポイント(PSAP)エミュレーションを組み合わせた制御された環境が必要です。エンジニアは、車載システムを制御された実験室の通報環境に置き、シミュレートされた位置座標を供給し、ライブのモバイルネットワークの代わりにエミュレートされたセルラー接続を使用します。同じフレームワークが汎欧州eCallおよびERA-GLONASSをサポートしているため、再現性のある通報、測位、およびサービス条件で地域別のテスト動作を評価できます。その後、サポートされているCEN、ETSI、およびGOSTの要件に対して自動テストケースを適用できます。静的および動的なGNSS入力により、再現性のある位置情報シナリオが提供されます。

このテストシーケンスでは、車載システムまたはモデムが緊急通報をトリガーできるか、正しい生データ(最小データセット:MSD)を送信できるか、およびPSAPとの音声接続を確立できるかを確認します。ソース資料では、自動および手動のトリガー、正しい緊急通報フラグの動作、結果のロギング、確認応答、否定確認応答、およびタイマーが、重要な適合性チェックおよびトラブルシューティング出力として特定されています。エンジニアは、データ交換と通報状態をエンドツーエンドで監視しながら、制御されたGNSSおよびネットワーク条件でシーケンスを繰り返すことができます。ワークフローにおいて車両システムとPSAP間の音声接続の音声品質評価も必要な場合は、オプションの音声解析を含めることができます。

eCall / ERA-GLONASS 適合ソリューション

セルラーネットワークのエミュレート、制御されたGNSS座標の提供、および緊急通報ワークフローを管理するPSAPソフトウェアへの車載システムの接続によってテストを実行します。このソリューションは、自動適合性テストケースを含め、汎欧州eCallおよびERA-GLONASSのエンドツーエンドの機能テストおよび規格ベースのテストをサポートします。エンジニアは、ライブのモバイルネットワークから独立した状態を維持しながら、緊急通報の開始、生データ最小データセットの送信、およびPSAP音声接続の確立を検証できます。静的および動的なGNSS入力は再現性のある測位シナリオをサポートし、テストプランの一部として音声品質評価が含まれている場合は、オプションの音声解析を並行して実行できます。

eCall / ERA-GLONASS適合ソリューション自動化のブロック図を見る

eCall ERA-GLONASSの適合性試験方法

eCall / ERA-GLONASS適合ソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?