Como validar a conformidade do eCall de última geração

Solução para testes de conformidade do eCall
+ Solução para testes de conformidade do eCall

Validar o comportamento do NG eCall

Os testes de conformidade com o eCall de próxima geração exigem um ambiente controlado que reproduza o sistema de bordo, o Sistema Global de Navegação por Satélite (GNSS), a rede celular e o Centro de Atendimento de Emergência (PSAP). Os engenheiros configuram o fluxo de trabalho da chamada de emergência para que o sistema veicular receba informações de posição simuladas, se conecte por meio de uma rede móvel emulada e interaja com o PSAP sem utilizar uma rede ativa. A configuração é compatível com o eCall de próxima geração, além do eCall pan-europeu e do ERA-GLONASS, permitindo que a mesma estrutura de laboratório teste as funções de chamada de emergência sob condições repetíveis de rede e posicionamento. O ambiente de teste de rede celular pode reproduzir várias gerações de rede, mantendo o caminho da chamada sob controle do laboratório.

Durante a execução, o teste verifica se o sistema embarcado é capaz de acionar uma chamada de emergência, compilar e enviar o Conjunto Mínimo de Dados (MSD) bruto correto e estabelecer a conexão de voz com o PSAP. Para operações de próxima geração, o ambiente também oferece suporte à emulação do Subsistema Multimídia IP (IMS) e do Protocolo de Iniciação de Sessão (SIP) como parte do caminho da chamada. Casos de teste de conformidade automatizados podem ser executados de acordo com requisitos regionais e internacionais suportados, enquanto cenários GNSS estáticos ou dinâmicos fornecem entradas de localização controladas. Os engenheiros podem repetir o fluxo de trabalho em diferentes gerações de rede e condições de serviço, analisar o comportamento resultante das chamadas e dos dados e comparar a sequência observada com os requisitos de conformidade aplicáveis.

Solução de Conformidade com o eCall de Próxima Geração

Realize o teste conectando o sistema veicular a um emulador controlado de rede celular, a uma fonte de GNSS e a um emulador de PSAP; em seguida, execute a sequência de conformidade exigida para o eCall de próxima geração. A solução oferece testes funcionais de ponta a ponta baseados em padrões, simulação estática e dinâmica de GNSS, casos de teste automatizados para o eCall e suporte à sinalização de chamadas de próxima geração por meio da emulação do Subsistema Multimídia IP (IP-MSD) e do Protocolo de Iniciação de Sessão (SIP). Os engenheiros podem verificar o acionamento da chamada de emergência, a transferência de MSD bruto e o estabelecimento da conexão de voz com o PSAP sem depender de uma rede móvel ativa, enquanto uma análise de áudio opcional pode ser adicionada para testes paralelos de qualidade de voz.

Veja o diagrama de blocos da solução de conformidade com o eCall de próxima geração

Como validar a conformidade do eCall de última geração

Conheça os produtos da nossa solução de conformidade com o eCall de última geração

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?