DCソース・シンク安定性の検証方法

DCエミュレーター
+ DCエミュレータ

ソースおよびシンク動作におけるパフォーマンスの検証

高電力ソース・シンク安定性テストでは、ソース(供給)とシンク(吸収)の両方として動作可能な回生型DC電源システムが必要です。このセットアップでは、電流と電力のフローがソース動作とシンク動作の間で遷移する際のシステムの挙動を評価しながら、制御された電圧、電流、および電力条件を印加します。

エンジニアは、制御された双方向の条件下で、電圧の挙動、電流の応答、遷移時間、および負荷安定性を評価できます。これらのテストをさまざまな電流レベル、電力レベル、および動作条件で繰り返すことにより、高電力DCシステムにおける安定したソース・シンク動作の特性評価に役立ちます。

ソース・シンク安定性検証ソリューション

ソース・シンクの安定性を検証するには、制御された双方向のDC電源動作と、ソース状態およびシンク状態の間での再現性のある遷移が必要です。Scienlab 回生型DCエミュレータは、プログラム可能な高電力DC条件を印加し、シンク動作時にエネルギーを回生します。その双方向の電流機能により、正と負の電流間の遷移がサポートされ、電圧と電力のデータ収集により、テスト中のシステムの挙動の測定が可能になります。このワークフローは、ソース・シンクの遷移と負荷安定性を、制御された再現性のある条件下で評価する必要がある高電力DCアプリケーションをサポートします。

ソース・シンク安定性検証ソリューションのブロック図を見る

DCソース・シンク安定性の検証方法

ソース・シンク安定性検証ソリューションの製品を探索する

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?