Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトSL1840Aは、1000 V、1200 V、または1500 V、300 A、600 A、または900 A、270 kWのソースおよび回生シンク機能を提供します。
Type
Extendable Cabinet
Maximum power
300 kW
Maximum voltage
1500
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
キーサイトのSL1800A Scienlab 回生式DCエミュレーターハイパワーシリーズにより、ユーザーは電気自動車の大型バッテリーをエミュレートできます。 双方向の電力フローにより、トラクションインバーターのテストなどの給電アプリケーションと、EV充電などの電力吸収(シンク)アプリケーションの両方のエミュレーションが可能になります。 回生型のため、吸収された電力はグリッドに戻され、エネルギーと冷却のコストが削減されます。 SL1800Aシリーズは、SL1040A Scienlab Charging Discovery Systemと完全に統合されています。 SL1093A Scienlab Charging Discoverソフトウェアは、さまざまなテスト規格に合わせてDC充電アプリケーションを完全に自動化します。双方向の内蔵DC電圧/電流コントローラー、ハイダイナミクス、回生型エネルギーフィードバック能力を備えているScienlabダイナミックDCエミュレーターは、電気自動車(EV)および電気自動車充電機器(EVSE)のパワー・エレクトロニクス・コンポーネントを効率的かつ効果的にテストできるオールインワンシステムを実現しています。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。