Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Os conversores de energia HEV/EV da classe NU1 da Keysight incluem o EV1003A.
O Keysight SL1840A oferece recursos de fonte e dissipador regenerativo a 1000 V, 1200 V ou 1500 V, 300 A, 600 A ou 900 A e 300 kW.
Type
Extendable Cabinet
Maximum power
300 kW
Maximum current
900 A
Maximum voltage
1500
Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.
O Emulador DC Regenerativo SL1800A Scienlab da Keysight - Série de Alta Potência permite aos usuários emular as grandes baterias dos veículos elétricos. O fluxo de energia bidirecional permite a emulação tanto de aplicações de fonte de alimentação, como o teste de inversor de tração, quanto de aplicações de absorção de energia (dissipação), como o carregamento de veículos elétricos. Por ser regenerativo, a energia absorvida é devolvida à rede, economizando energia e custos de refrigeração. A série SL1800A é totalmente integrada ao sistema Scienlab Charging Discovery SL1040A. O software Scienlab Charging Discover SL1093A automatiza totalmente as aplicações de carregamento CC para muitos padrões de teste diferentes. Com bidirecionalidade, controladores integrados de tensão e corrente CC, alta dinâmica e sua capacidade de feedback de energia regenerativa, o Emulador CC Dinâmico Scienlab oferece um sistema completo para testes eficientes e eficazes de componentes eletrônicos de potência em veículos elétricos (EV) e equipamentos de abastecimento de veículos elétricos (EVSE).
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.