Conversores de energia HEV/EV

Impulsione o desempenho dos veículos elétricos com sistemas de teste regenerativos

Os conversores de energia HEV/EV da classe NU1 da Keysight incluem o EV1003A e são projetados especificamente para dar suporte ao rápido desenvolvimento e validação de trens de força de veículos elétricos e híbridos (EV/HEV). Esses sistemas combinam operação de alta tensão, fluxo de energia bidirecional e recursos de energia regenerativa para emular com precisão cenários reais de carregamento e operação de veículos. Projetados para aplicações que incluem testes de carregadores embarcados, testes de carregadores rápidos CC e validação de inversores e controladores de motor, eles oferecem resposta transitória rápida, potência escalável e integração com sistemas hardware-in-the-loop (HIL). Escolha uma de nossas configurações populares ou configure uma específica para sua aplicação.

Recuperação de energia regenerativa

Recupere e devolva o excesso de energia à rede, em vez de desperdiçá-la como calor — ideal para testes de dissipação de energia, como frenagem regenerativa ou descarga de bateria.

Arquitetura escalável

Gere até 1,5 mW de potência usando conexões paralelas para expandir a capacidade de teste à medida que suas necessidades aumentam.

Sequenciamento automatizado de testes

Crie, execute e gerencie rotinas de teste complexas para validação rápida e escalável em ambientes de alto rendimento.

Simulação de segurança e falhas

Simule uma ampla gama de cenários de falhas em um ambiente controlado e repetível, garantindo que os sistemas atendam aos padrões de desempenho e segurança. 

prod_image
  • Maximum power

    20 kW até 300 kW

  • Maximum voltage

    950 até 1500

  • Maximum current

    100 A até 900 A

Configurações mais populares

Criar meu produto
Imagem da solução de teste do conversor de energia da classe NU1, 20 kW
Solução de teste para conversor de potência da classe NU1, 20 kW
Modelo
EV1003A
Potência máxima
20 kW
Tensão máxima
950
Corrente máxima
800 A
Imagem de 50 kW
50 kW
Modelo
SL1041B
Potência máxima
50 kW
Tensão máxima
950
Corrente máxima
100 A
Imagem de 300 kW
300 kW
Modelo
SL1840A
Potência máxima
300 kW
Tensão máxima
1500
Corrente máxima
900 A

Perguntas frequentes